Torres de sinalização

Torres de sinalização

Alta disponibilidade através de uma sinalização inequívoca

As torres de sinalização alarmam em caso de avaria com sinais ópticos e acústicos.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Torres de sinalização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a disponibilidade de suas máquinas e instalações. Com as torres de sinalização modulares da Phoenix Contact, também chamadas de luzes de sinalização, é possível exibir de forma inequívoca os estados das suas máquinas e instalações. 

Suas vantagens

  • Aumento da disponibilidade da máquina e do sistema devido a mensagem de estado inequívoca
  • O sinal certo para qualquer caso graças à grande variedade de sinais
  • Custos de instalação reduzidos graças à montagem sem ferramentas e diferentes opções de montagem
  • Alteração rápida da estrutura da torre de sinalização graças ao formato modular
  • Amplo campo de aplicação através da certificação UL

Compacta e econômica com diâmetro de 50 mm

Torre de sinalização com uma calota  

Torre de sinalização compacta com uma calota

A torre de sinalização LED com custo otimizado proporciona um design industrial apelativo e é ideal para máquinas compactas. Graças ao conceito de cabeamento inovador pode dispor as calotas individuais na sequência que desejar. 

  • Confiável em ambiente industrial agressivo através de um alto grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho baioneta
     

Versátil e funcional com diâmetro de 70 mm

Torres de sinalização em série  

Torres de sinalização em série em uma máquina

Com as torres de sinalização modulares pode combinar elementos de sinalização ópticos e acústicos de forma flexível consoante a necessidade. A estrutura modular permite um recondicionamento posterior de outros elementos. A ligação mecânica e elétrica dos elementos das torres de sinalização é estabelecida em segundos graças ao fecho baioneta.

  • Grande seleção de elementos ópticos e acústicos
  • Ativação através de interface IO-Link
  • Confiável em ambiente industrial agressivo através de um alto grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho baioneta