Luzes de sinalização para aplicações marítimas

Luzes de sinalização para aplicações marítimas

Luzes de sinalização para vias navegáveis seguras

Utilize luzes de sinalização LED robustas, exatamente adaptadas aos requisitos das aplicações marítimas.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Luzes de sinalização para aplicações marítimas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com luzes de sinalização LED e tecnologia de comando da Phoenix Contact, você cria sistemas de sinalização confiáveis e energeticamente eficientes para aplicações marítimas, por ex. para eclusas, pontes ou portos. Graças à ligação de bus é realizada uma integração perfeita dos emissores de sinalização na sua rede e no seu ambiente de automação. Beneficie do diagnóstico seguro conforme IEC 61508 e monte a sua instalação conforme os requisitos da segurança de instalações.

Suas vantagens

  • Função orientada para a segurança conforme o padrão de segurança IEC 61508 (luz de sinalização segura tipo 200S)
  • Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo através da ligação à rede com protocolos padrão
  • Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas para tarefas de sinalização
  • Durabilidade graças a uma tecnologia LED econômica e caixas de alumínio robustas

Luzes de sinalização para a navegação interior

Eclusa de navegação interior com luzes de sinalização  

As luzes de sinalização LED da Phoenix Contact são econômicas e especialmente robustas

As luzes de sinalização LED para a navegação interior foram concebidas para a utilização em sistemas de sinalização luminosa e eclusas. A utilização de funções de monitoramento autônomas garante aqui uma alta disponibilidade do equipamento de sinalização.

A vantagem especial da luz de sinalização é a comunicação de bus de campo integrada. Através de um controlador modular é possível controlar a lâmpada, por exemplo, para regular a intensidade luminosa dos LEDs ou definir o comportamento em caso de interrupção da ligação. Através de uma rede PROFINET é possível ligar a lâmpada ao centro de controle da eclusa, onde os usuários podem acessar inúmeras informações de diagnóstico e estado.

Para as funções de monitoramento das luzes de sinalização são utilizados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial.

Luzes de sinalização para o transporte marítimo

Eclusa marítima grande com luzes de sinalização  

As luzes de sinalização para eclusas marítimas grandes estão sujeitas a altos requisitos no tocante à disponibilidade

Para eclusas marítimas grandes, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem a máxima prioridade. As luzes de sinalização para o transporte marítimo consideram este requisito do cliente através de uma redundância sistemática, tanto na alimentação com tensão como no bus de comunicação.

A caixa especialmente robusta, adequada para a água do mar, e a tecnologia de conexão de aplicação maciça foram concebidas para a utilização em ambientes exigentes.

Através do bus de comunicação industrial é possível ler mensagens de alarme e de estado com estampa de tempo e transmiti-las para sistemas de controle e bancos de dados. Para isso estão disponíveis padrões de comunicação industriais que permitem a construção fácil de soluções de automação integrantes.

Automação global

As luzes de sinalização da Phoenix Contact são parte integrante de uma solução global e disponibilizam informações de estado e mensagens de alarme em toda a rede.

Os sistemas de sinalização da Phoenix Contact suportam as interfaces de comunicação industriais mais usuais. Através de sistemas de bus e conexões discretas é possível integrá-las de forma simples em soluções existentes e conceitos de automação hierarquicamente superiores.

A Phoenix Contact oferece os produtos certos para poder realizar de forma personalizada mesmo requisitos complexos – começando nas famílias de controladores, passando pelas conexões de bus, a tecnologia de controle remoto e a proteção contra sobretensão, até o conceito de segurança para o cumprimento dos requisitos da diretriz de máquinas.

Topologia de uma solução de automação para a sinalização de eclusas  

Sinalização automatizada de eclusas com tecnologia da Phoenix Contact