A designação que se encontra no produto fornece informações, entre outras, sobre a função, alimentação e tecnologia de conexão dos equipamentos.
O exemplo seguinte mostra como você pode descodificar a designação.
No exemplo do amplificador condicionador de sinal de alimentação MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP, mostramos para você como descodificar os segmentos individuais da designação de produto:
Descrição | Designação | Explicação |
---|---|---|
Família | MACX MCR MACX PL MACX MCR-EX MACX PL-EX | Amplificador condicionador de sinal com segurança funcional SIL Amplificador condicionador de sinal com segurança funcional PL Amplificador condicionador de sinal Ex i com segurança funcional SIL Amplificador condicionador de sinal Ex i com segurança funcional PL |
Função | SL | Standard line, módulo compacto e econômico |
Suplemento 1 | RPSS IDS SD-21 SD-23 SD-24 S-MUX S-MUX-TB PTB | Amplificador condicionador de sinal de alimentação Amplificador de condicionador de sinal de saída Módulo de comando de válvula, tensão em estado ocioso 21 ≤ x < 22 V DC Módulo de comando de válvula, tensão em estado ocioso 23 ≤ x < 24 V DC Módulo de comando de válvula, tensão em estado ocioso 24 ≤ x < 25 V DC Multiplexador para a conexão digital de equipamentos de campo com capacidade para HART Placa de conexão HART Módulo de alimentação e de sinalização de erro |
Entrada | UI RPSSI I 2I T RTD TC NAM 2NAM | Entrada de tensão e de corrente Amplificador condicionador de sinal de alimentação e de entrada, entrada de corrente Entrada de corrente Entrada de corrente, de dois canais Termorresistências, termopares e fontes de mV Termorresistências Termopares de fontes de mV Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR, de dois canais |
Saída | UI I 2I UIREL R RO 2RO T 2T NAM YO HO 25 40 48 60 1S | Saída de tensão e de corrente Saída de corrente Duas saídas de corrente Saída de tensão e de corrente com relé de valor-limite Potenciômetro (resistência) Contato de relé NA Dois contatos de relé NA Saída de transistor, passiva Duas saídas de transistor, passivas Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6 Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6, compatível com Yokogawa Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6, compatível com Honeywell Limitação de corrente 25 mA Limitação de corrente 40 mA Limitação de corrente 48 mA Limitação de corrente 58 mA Um canal com transparência HART |
Alimentação | UP LP | Alimentação 24 V DC Universal power (alimentação de faixa ampla AC/DC) Loop powered (alimentado por loop) |
Suplemento 2 | LFD HV ILP | Reconhecimento de erros de linha High voltage (tensão de teste elevada) Input Loop powered (alimentado por loop de entrada) |
Conexão | SP | Conexão a parafuso Push-in Technology |
Configuração | NC C | não configurado, configuração padrão não configurado, configuração padrão com configuração do pedido, alterável |
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores
"$pageName" em