Condicionadores de sinal com integração de bus e rede

Condicionadores de sinal com integração de bus e rede

Isolamento seguro do campo para a rede

Combine as vantagens do isolamento galvânico seguro com as da comunicação digital.

Voltar para Amplificadores condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal com integração de bus e rede

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em uma largura de menos de 50 mm, transmita até oito sinais de campo aleatórios com isolamento galvânico seguro e economizam placas de entrada específicas dos sinais. Ao mesmo tempo, você beneficia do isolamento galvânico até a CPU, também entre cada canal.

Suas vantagens

  • Integração de rede economizadora de espaço para condicionadores de sinal aleatoriamente combináveis mediante gateways compactos e plugáveis
  • Transmissão de sinais sem interferências até a CPU graças ao isolamento galvânico seguro, mesmo entre os canais individuais
  • Economia de custos e espaço no nível de comando devido à supressão das placas de entrada específicas dos sinais
  • Colocação em funcionamento simples e assistência técnica: medir sinais de corrente durante o funcionamento ou consultá-los no smartphone via NFC
  • Parametrização rápida via chave seletora rotativa, software ou app MINI Analog Pro
  • Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro com integração de bus e rede fazem parte do sistema COMPLETE line

Poupar placas de entrada com variedade plena de sinais

Combinação modular de condicionadores de sinal com gateways encaixáveis  

Combinação modular de condicionadores de sinal com gateways encaixáveis

Os gateways facilmente encaixáveis permitem integrar em sua rede qualquer condicionador de sinal MINI Analog Pro com saída de corrente ou digital com economia de espaço. Você não precisa de placas de entrada específicas dos sinais.

Os gateways MINI Analog Pro para integração de bus e rede estão disponíveis para os seguintes protocolos:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

A solução flexível para sua migração de instalações

Compatibilidade com qualquer controlador graças à integração de rede flexível  

Compatibilidade de controlador graças à integração de rede flexível

Em determinadas circunstâncias, a mudança para uma geração de controladores contemporânea envolve riscos e desafios consideráveis para a operação da instalação. Os condicionadores de sinal com integração de bus e rede são a ajuda perfeita na migração e expansão das instalações. O agrupamento dos sinais rápido e sem erros em um cabo de rede garante a flexibilidade e compatibilidade em relação a quase todo os controladores.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores