Voltar para a visão geral

Conexão de sinais rápida e sem erros com Termination Carrier

A solução de interface completa para a tecnologia de sistema

Termination Carrier com amplificador de comutação de isolamento MACX Analog  

Termination Carrier MACX Analog com equipamentos de trilho de fixação padrão

Termination Carrier TC são soluções compactas para a ligação rápida e sem erros de equipamentos de trilho de fixação da série MACX Analog em placas de I/O de sistemas de automatização.

Com o cabeamento de sistema VARIOFACE pré-montado conecta o Termination Carrier de modo rápido e sem erros a seus controladores – Plug & Play.

Combina, assim, as vantagens de equipamento de trilho de fixação modular com as do cabeamento de sistema Plug & Play, obtendo uma solução completa para a tecnologia de sistemas.

Compacto – para alta densidade de integração

Quadro de comando de 80 x 200 cm equipado com Termination Carrier MACX Analog  

Até 384 canais em quadro de comando de 80 x 200 cm

Economize até 30% de espaço comparativamente com as soluções de mercado convencionais:

  • Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundidade de 170 mm.
  • Conexões de sistema compactas: a bitola do cabo de sistema não excede o módulo.
  • Suporte em trilho de fixação com suporte terminal integrado, permitindo o alinhamento direto de vários Termination Carrier.

Como pode verificar neste exemplo, instale até 384 canais no quadro de comando de 80 x 200 cm – com utilização de equipamentos com 2 canais MACX Analog Ex.

Robusto – para alta disponibilidade da instalação

Conceito de alimentação modular gráfico  

Conceito de alimentação modular para elevada disponibilidade

O Termination Carrier é especialmente robusto:

  • perfil de alumínio sólido e resistente a vibração
  • contorno de trilho de fixação integrado para assentamento firme dos módulos
  • placa de circuito impresso protegida e colocada no perfil - desacoplada
    mecanicamente.

Conceito de alimentação modular

Os amplificadores de comutação de isolamento estão ligados a conectores em trilho de fixação através de um módulo de alimentação e de detecção de falhas independente.

A placa de circuito impresso Termination tem uma configuração passiva – não dispõe de componentes ativos, cuja falha
iria requerer a substituição do Termination Carrier.

O módulo de alimentação e de sinalização de erro independente oferece outras vantagens:

  • opcionalmente, simples ou com diodo desacoplado, alimentação redundante
  • Aviso de falha da energia auxiliar, erros de segurança e erro no condutor
  • fusíveis comutáveis

De fácil manutenção – para documentação e colocação em funcionamento simplificada

Termination Carrier com módulo de substituição Hot-Swap  

Substituição de módulo durante funcionamento – Hot Swap

No Termination Carrier são utilizados apenas equipamentos em trilho de fixação standard; não são necessários equipamentos especiais.

O Termination Carrier é de fácil manutenção graças a:

  • apenas um design de engenharia para trilhos de fixação normais e aplicações de sistema
  • conexão rápida e segura da placa de circuito impresso Termination Carrier com chicote de cabos de encaixe e codificados
  • conexão do lado do controlador através de cabo de sistema pré-montado com adaptador frontal
  • conexões de sistema e terminais de conexão de módulos de fácil acesso
  • Substituição de módulo durante funcionamento – Hot Swap

Flexível – para uma adaptação ideal

Comprimentos de perfil sem encaixe  

Comprimentos de perfil sem encaixe para número de canais específico do controlador

Para além dos Termination Carrier universais com pinos 1:1 e desacoplamento de sinal HART opcional estão disponíveis outras variantes específicas do sistema de comando, aquando do planejamento ou personalizados de acordo com suas indicações.

Contate-nos:

  • Comprimentos de perfil sem encaixe para número I/O específico do controlador
  • Adaptações específicas e otimizadas em placas de I/O de variados sistemas de automação com tipos de conectores de sistema e adaptadores frontais diferentes.

Cabeamento de sistema profissional

Os sistemas de cabo conectam o Termination Carrier com o controlador  

Conexão rápida para placas I/O específicas do controlador

Com os Termination Carrier universais conecta até 16 amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog com placas de entrada e de saída dos sistemas de automação.

Com o cabeamento de sistema VARIOFACE pré-montado conecta o Termination Carrier de modo rápido e sem erros a seus controladores.

Os cabos dispõem de números de canais multipolos e de conexões padronizadas ou específicas do controlador, como sendo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • outras soluções individuais

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores