Voltar para a visão geral

Com segurança de funcionamento – desde a ideia até o produto

MACX Analog aumenta a segurança e disponibilidade da instalação. Órgãos de certificação independentes acompanham o ciclo de desenvolvimento completo de cada módulo. O produto acabado é um amplificador de comutação de isolamento com qualidade e segurança comprovadas.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle – do conceito à operação

Safety Life Cycle – Processo de desenvolvimento

A Phoenix Contact converte as exigências da segurança funcional conforme IEC 61508 em um processo de desenvolvimento padronizado, o chamado Safety Life Cycle (Ciclo de Vida de Segurança).

Aqui são consideradas todas as medidas para prevenção e controle de erros logo desde o desenvolvimento e fabricação até a operação do equipamento. Estas medidas são auditadas em uma avaliação geral realizada por um órgão de certificação independente.

Qualidade e segurança comprovadas

Órgãos de certificação independentes atestam a qualidade e segurança  

Qualidade e segurança comprovadas

Órgãos de certificação independentes acompanham o ciclo de desenvolvimento completo. Todos os certificados, informações técnicas e o manual de segurança estão disponíveis para download na área de produto de nossa página web.

Exemplo de aplicação: monitoramento de processo seguro

Regulagem de temperatura do recipiente  

Regulagem de temperatura com desconexão segura

No monitoramento seguro do processo, a temperatura no recipiente é continuamente regulada e controlada. Assim, é feita a isolação segura entre a regulagem e o equipamento de proteção.

Utilize os contatos revertíveis livremente programáveis dos transdutores de temperatura com certificação SIL para mensagens e sinalização de alarme, bem como desconexão segura.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores