Voltar para a visão geral

Configuração modular e monitoramento de processo no PC

O software FDT/DTM IFS-CONF está disponível gratuitamente para download. A configuração dos módulos compatíveis torna-se, assim, simples. Os valores do sistema são registrados pela função de monitoramento integrada.

Tutoriais de software

Conheça o software de configuração a partir dos vários tutoriais de software.

Em seguida instala o software em seu processador e configura o módulo e os equipamentos das seguintes famílias de produtos:

  • Amplificador de comutação de isolamento MACX Analog
  • Amplificador de comutação de isolamento MACX Analog Ex
  • Gerenciador de motor CONTACTRON

O primeiro arranque do software

Neste tutorial irá aprender como gerar um usuário no software de configuração IFS e um catálogo com informação específica do equipamento – o catálogo DTM – ou como fazer sua atualização.

Parametrização online

Neste tutorial irá aprender como parametrizar equipamentos conectados ao PC com o software de configuração IFS.

Irá aprender como transferir os parâmetros para o equipamento e armazenar seu projeto para posterior utilização.

Parametrização offline - Parte 1

Neste tutorial vai aprender a criar um conjunto de parâmetros sem equipamento conectado e armazená-lo para utilização posterior com o software de configuração IFS.

Parametrização offline - Parte 2

Neste tutorial irá aprender como transferir um conjunto de parametrização já existente para um equipamento conectado, utilizando o software de configuração IFS.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores