Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Funcionamento seguro e confiável

Logo SIL

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog com certificação SIL permanente conforme IEC 61508

A Phoenix Contact converte os requisitos da segurança funcional conforme IEC 61508 em um processo de desenvolvimento padronizado.

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog podem ser utilizados, de modo seguro, em todas as aplicações até SIL 2. Isto se traduz em máxima confiabilidade e segurança.

Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional

Entrada, saída, alimentação com isolamento galvânico seguro  

Alta segurança operacional através de isolamento galvânico de 3 vias

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog estão equipados, coerentemente, com um isolamento galvânico seguro entre a entrada, a saída e a alimentação. Garantem, assim, uma transmissão precisa de seus sinais e aumentam a segurança operacional face a falhas na instalação.

Configuração simples mesmo sem software

Configuração com terminal de operação  

Monitorar, configurar e copiar simplesmente sem software

Programe seu amplificador de comutação de isolamento MACX Analog de modo simples, sem software. Em função do tipo de equipamento selecione diferentes tipos de configuração:

  • Via chave DIP diretamente sob a tampa transparente na frente do equipamento
  • A unidade de operação e visualização pode ser encaixada diretamente no equipamento compatível. Pode assim copiar suas definições para outros modelos ou monitorar os valores do processo diretamente no quadro de comando.
    Com o apoio independente recebe uma consola manual confortável, que pode ser utilizada como unidade de visualização e montada em trilho de fixação.

Configurar e monitorar de modo simples

Software de sistema de configuração IFS-CONF  

Configurar e monitorar de modo simples, com software

Configure seus amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog compatíveis de modo simples, a partir do PC, com o software gratuito.

Pode escolher entre três soluções:

  1. Software independente ANALOG-CONF
  2. Pacote de software FDT/DTM
  3. DTM independentes para utilização da aplicação de enquadramento FDT existente

A função de monitoração integrada lhe permite registrar os valores do sistema atuais. Todos os equipamentos configuráveis com o software estão disponíveis, a pedido, configurados de fábrica.

De fácil manutenção e seguros: terminais de conexão de encaixe

Soquetes de encaixe com codificação  

Soquetes de encaixe com codificação

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog estão equipados com sistema de conexão de fácil manutenção. Pode optar entre a versão de rosqueamento ou com força de mola com sistema push-in rápido.

A codificação e a impressão clara garantem uma proteção segura contra inversão de polaridade, impedindo um encaixe inadvertido dos terminais de conexão cabeados.

Adicionalmente integramos soquetes de encaixe nos terminais de conexão. Conecte, por exemplo, seus dispositivos de comunicação HART.

Conceito inteligente para alimentação e diagnóstico

Alimentação através de conector em trilho de fixação  

Ponte modular da alimentação de 24 V e sinais de diagnóstico

Para a alimentação do equipamento, os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog oferecem duas soluções:

A solução de sistema

Com o conector bus para trilho de fixação conecte em ponte a tensão de alimentação de 24 Volts. Isto simplifica o cabeamento, a ampliação do sistema ou a troca do módulo. Assim armazena a tensão de alimentação diretamente ou através de um módulo MACX Analog de sua escolha, ou aproveita o módulo de alimentação e de detecção de falhas com uma mensagem de erro coletiva adicional.

A solução flexível

Uma alimentação de longo alcance lhe permite instalar o amplificador de comutação de isolamento MACX Analog assim equipado diretamente em todas as redes de alimentação, em todo o mundo, sem fonte de alimentação adicional.

Conexão de sinais rápida e sem erros

Termination Carrier com amplificador de comutação de isolamento MACX Analog  

Termination Carrier MACX Analog com equipamentos de trilho de fixação padrão

Termination Carrier são soluções compactas para a ligação rápida e sem erros de equipamento de trilho de fixação da série MACX Analog em placas de I/O de sistemas de automatização.

Com o cabeamento de sistema VARIOFACE pré-montado conecta o Termination Carrier de modo rápido e sem erros a seus controladores – Plug & Play.

Combina, assim, as vantagens de equipamento de trilho de fixação modular com as do cabeamento de sistema Plug & Play, obtendo uma solução completa para a tecnologia de sistemas.

Máxima proteção contra explosão para todas as áreas Ex e grupos de gás

Certificações Ex e IECEx

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog conferem máxima proteção contra explosão

MACX Analog

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog são certificados de acordo com as normas ATEX e IECEx em vigor:

  • Ex n - para a instalação dos equipamentos em atmosferas potencialmente explosivas Ex 2

MACX Analog Ex

Em muitas instalações de tecnologia de processamento existem áreas em que podem ocorrer atmosferas potencialmente explosivas. Os circuitos de medição e comando geralmente são instalados com a proteção contra ignição intrinsecamente segura – atmosferas potencialmente explosivas.

O amplificador de comutação de isolamento MACX Analog Ex e o transdutor isolam circuitos elétricos com e sem segurança intrínseca e garantem a limitação segura da energia conduzida em atmosferas potencialmente explosivas. Além disso, eles executam tarefas abrangentes para o processamento de sinais.

Todos os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas ATEX/IECEx em vigor:

  • [Ex ia] – para circuitos intrinsecamente seguros até nas zonas Ex 0 e Ex 20
  • Ex n – para a instalação dos dispositivos na zona Ex 2

Adicionalmente existem certificações correspondentes nacionais como UL e Gost.

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores