Amplificadores condicionadores de sinal com segurança funcional SIL

Para cada tipo de sinal uma solução

Para cada tipo de sinal uma solução

Seccionar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança: MACX Analog disponibiliza soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos.

Voltar para Amplificadores condicionadores de sinal com segurança funcional

Categorias

Procurar em Amplificadores condicionadores de sinal com segurança funcional SIL

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog, você economiza custos de planejamento e operação graças à combinação de elevada flexibilidade de sinais com isolamento mais seguro e avaliação SIL.

Suas vantagens

  • Funcionalmente seguro e confiável devido à certificação SIL universal
  • Transmissão de sinais precisa e sem interferências graças ao conceito do transmissor patenteado com isolamento galvânico seguro e autoaquecimento reduzido
  • Configuração e monitoramento simples: através da chave DIP e do terminal de operação ou com software para funcionalidade e monitoramento ampliados
  • Instalação rápida e segura graças a terminais de encaixe com conexão a parafuso ou tecnologia de conexão rápida push-in, bem como à solução de cabeamento de sistema universal Termination Carrier
  • Fornecimento de energia flexível: variantes com entrada de faixa ampla ou jumpeamento de energia simples com o conector bus para trilho de fixação para as variantes de 24 V
  • Máxima proteção contra explosão para todas as zonas Ex e grupos de gás com amplificadores condicionadores de sinal Ex i MACX Analog Ex

Resumo de produtos para amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog

Opções de aplicação para amplificador condicionador de sinal MACX Analog  

Opções de aplicação para amplificador condicionador de sinal MACX Analog

Selecione o amplificador condicionador de sinal MACX Analog adequado para a sua aplicação:

Analog IN/OUT

  • Amplificadores condicionadores de sinal configuráveis de 3 vias
  • Amplificadores condicionadores de sinal de alimentação com transmissão de sinais HART para alimentação de transmissores de 2 condutores
  • Amplificadores condicionadores de sinal de saída com transmissão de sinais HART

Temperatura, potenciômetro, valores-limite

  • Transdutores de temperatura universais para termoresistências, emissores de resistência, potenciômetros, termopares com fontes de mV – opcionalmente também com relés de valor-limite seguros
  • Transdutor de temperatura configurável para termoresistências e emissores de resistência
  • Transdutor de temperatura configurável para termopares e fontes mV

Digital IN

  • Amplificador condicionador de sinal com entrada para sensor de proximidade NAMUR ou chave
  • De um canal com saída de contato reversível ou de transistor passiva
  • De um canal com saída de contato NA duplo
  • De dois canais com uma saída de contato NA por canal
  • De dois canais com uma saída de contato reversível ou uma saída de transistor passiva por canal

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores