Voltar para a visão geral

Explicação da designação de produto para artigos da série MACX Analog

A designação que se encontra no produto fornece informações, entre outras, sobre a função, alimentação e tecnologia de conexão dos equipamentos.
O exemplo seguinte mostra como você pode descodificar a designação.

Amplificadores condicionadores de sinal com segurança funcional

Exemplo para a estrutura da designação de produto para artigos da série MACX Analog

No exemplo do amplificador condicionador de sinal de alimentação MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP, mostramos para você como descodificar os segmentos individuais da designação de produto:

DescriçãoDesignaçãoExplicação
FamíliaMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Amplificador condicionador de sinal com segurança funcional SIL
Amplificador condicionador de sinal com segurança funcional PL
Amplificador condicionador de sinal Ex i com segurança funcional SIL
Amplificador condicionador de sinal Ex i com segurança funcional PL
FunçãoSLStandard line, módulo compacto e econômico
Suplemento 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Amplificador condicionador de sinal de alimentação
Amplificador de condicionador de sinal de saída
Módulo de comando de válvula, tensão em estado ocioso 21 ≤ x < 22 V DC
Módulo de comando de válvula, tensão em estado ocioso 23 ≤ x < 24 V DC
Módulo de comando de válvula, tensão em estado ocioso 24 ≤ x < 25 V DC
Multiplexador para a conexão digital de equipamentos de campo com capacidade para HART
Placa de conexão HART
Módulo de alimentação e de sinalização de erro
EntradaUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Entrada de tensão e de corrente
Amplificador condicionador de sinal de alimentação e de entrada, entrada de corrente
Entrada de corrente
Entrada de corrente, de dois canais
Termorresistências, termopares e fontes de mV
Termorresistências
Termopares de fontes de mV
Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR
Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR, de dois canais
SaídaUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Saída de tensão e de corrente
Saída de corrente
Duas saídas de corrente
Saída de tensão e de corrente com relé de valor-limite
Potenciômetro (resistência)
Contato de relé NA
Dois contatos de relé NA
Saída de transistor, passiva
Duas saídas de transistor, passivas
Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6
Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6, compatível com Yokogawa
Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6, compatível com Honeywell
Limitação de corrente 25 mA
Limitação de corrente 40 mA
Limitação de corrente 48 mA
Limitação de corrente 58 mA
Um canal com transparência HART
Alimentação
UP
LP
Alimentação 24 V DC
Universal power (alimentação de faixa ampla AC/DC)
Loop powered (alimentado por loop)
Suplemento 2LFD
HV
ILP
Reconhecimento de erros de linha                                                                                                          High voltage (tensão de teste elevada)                                                                                        Input Loop powered (alimentado por loop de entrada)
Conexão
SP
Conexão a parafuso
Push-in Technology
Configuração
NC
C
não configurado, configuração padrão
não configurado, configuração padrão
com configuração do pedido, alterável

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Explicação da designação de produto para artigos da série MACX Analog

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores