Condicionadores de sinal com segurança funcional

Condicionadores de sinal com segurança funcional

Confiáveis e seguros

MACX Analog oferece a máxima segurança para suas aplicações com proteção contínua contra explosão e segurança funcional.

Voltar para Amplificadores condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal com segurança funcional

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos e digitais, de modo seguro e sem interferências. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de materiais, MACX Analog inclui segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

Suas vantagens

  • Seguro e confiável através de certificações Ex internacionais e segurança funcional conforme SIL e PL
  • Alta qualidade do sinal graças a isolamento galvânico seguro e longa vida útil operacional devido a autoaquecimento reduzido
  • Grande economia de espaço graças a apenas 12,5 mm de largura para funções padrão de um e dois canais
  • Alimentação flexível: jumpeamento de energia de 24 V modular com mensagem de erro coletiva ou entrada de faixa ampla até 230 V AC/DC
  • Tecnologia de conexão de fácil manutenção graças a bornes codificados e plugáveis, opcionalmente com conexão push-in ou a parafuso
  • Conexão de sinais rápida com os Termination Carrier compactos e robustos para o cabeamento de sistema
  • Os condicionadores de sinal MACX Analog com segurança funcional e proteção contra explosão fazem parte do sistema COMPLETE line

Conexão de sinais rápida e sem erros com Termination Carrier

Conexão de sinais rápida e sem erros com Termination Carrier

Conexão de sinais rápida

Plug & Play: o Termination Carrier ajuda você na conexão rápida e sem erros de equipamentos de trilho de fixação MACX Analog a placas de entrada e saída de sistemas de automação através do cabeamento de sistema pré-montado VARIOFACE. O Termination Carrier é o sistema de suporte de módulos mais compacto do mercado.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores