Voltar para a visão geral

Conjuntos PV – simplesmente instalar

Os conjuntos PV pré-montados facilitam a instalação da proteção contra raios e sobretensão na sua instalação fotovoltaica. Todos os conjuntos são fornecidos em caixas protegidas contra poeira e respingos de água com o grau de proteção IP65.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC para a instalação de string individual

Esquema: proteção de instalação solar de string individual  

Proteção de um string PV individual com o PV-SET 1000 DC

O PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC protege o inversor monofásico da sua instalação de string individual do lado da tensão contínua.

Instalação simples

  • Conectores de encaixe SUNCLIX
  • Completamente cabeado

Observar o comprimento do cabo

  • Se o comprimento do cabo entre o painel solar e o inversor for inferior a 10 m, basta instalar um PV-SET 1ST/1000DC/…  diretamente antes do inversor.
  • No caso de cabos com comprimentos maiores, recomenda-se a instalação adicional de um PV-SET 1ST/1000DC/… diretamente no painel solar.

Proteção do lado AC

O lado AC do inversor é protegido com um dispositivo de proteção contra sobretensão.

Conjuntos PV para inversores com vários rastreadores MPP

Instalação solar, rastreador MPP, inversor  

Proteção para inversores com vários rastreadores MPP

Para obter o rendimento máximo de sua instalação fotovoltaica, deverá utilizar inversores com vários rastreadores MPP.

A proteção adequada para estes inversores pode ser alcançada com os produtos seguintes:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Você protege inversores com vários rastreadores MPP do lado da tensão contínua contra raios e sobretensão até 1000 V DC.

Instalação simples

  • Completamente cabeado
  • Rapidamente instalado graças a conectores de encaixe SUNCLIX

Observar o comprimento do cabo

Com um cabo de comprimento superior a 10 m entre o inversor e o painel solar, deverá instalar uma proteção adicional contra sobretensão no painel solar. Para isso, utilize por exemplo o PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

O lado AC do inversor é protegido com um dispositivo de proteção contra sobretensão.

PV-SET 5ST/600 DC para cinco strings no máximo

Proteção de instalação solar, até 5 strings  

Proteção para até cinco strings PV

O PV-SET 5ST/600 DC pré-cabeado protege até cinco strings PV com uma tensão de string de 600 V DC contra sobretensão.

  • Um interruptor de desacoplamento do gerador garante segurança adicional.
  • Por regra, os strings são reunidos antes do inversor e aí protegidos com o PV-SET 5 ST/600 DC.
  • Com um cabo de comprimento superior a 10 m entre o inversor e o painel solar, deverá instalar um conjunto adicional de proteção contra raios e sobretensão no painel solar. Para isso, utilize o PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • O lado AC do inversor é protegido com um dispositivo de proteção contra sobretensão.

Proteção dos lados AC e DC do inversor

Proteção de uma instalação solar dos lados AC e DC  

Proteção dos lados AC e DC do inversor

O inversor deverá ser protegido contra sobretensão tanto do lado da tensão contínua, como da tensão alternada.

Proteção combinada da tensão alternada e contínua

Com o PV-SET 1000 DC/AC, você combina desde logo a proteção da tensão contínua do PV-SET 1000 DC com o lado da tensão alternada.

Observar o comprimento do cabo

Se o comprimento do cabo entre o painel solar e o inversor for superior a 10 m, deverá instalar também neste conjunto um PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC diretamente no painel solar.


Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Conjuntos PV – simplesmente instalar

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências