Soluções em conjuntos

Soluções em conjuntos

Proteger de forma contínua

Quer sejam dispositivos de proteção contra surtos de tensão para edifícios ou instalações solares: nossos pacotes combinados facilitam a escolha de produtos.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Categorias

Procurar em Soluções em conjuntos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conjuntos para edifícios protegem seus equipamentos e instalações contra sobretensão. As instalações fotovoltaicas devem alcançar a máxima disponibilidade e potência em regiões com as mais variadas condições climáticas. Com as nossas soluções em conjuntos, você está sempre do lado seguro.

Suas vantagens

  • Montagem rápida através de conjuntos prontos a instalar
  • Operação durável e sem erros graças a soluções abrangentemente testadas
  • A melhor proteção – os conjuntos para edifícios protegem o fornecimento de energia e a comunicação
  • Combinações de dispositivos de comutação à medida dos requisitos de cada cliente

Proteção contra sobretensão para a sua residência

Conjunto para edifícios para proteção contra sobretensão  

Conjunto para edifícios para uma proteção exatamente adaptada contra sobretensão

A montagem posterior vale a pena: quer seja na sua residência, no escritório, no seu consultório ou na oficina. Com os conjuntos para edifícios da Phoenix Contact, você protege suas instalações elétricas, eletrodomésticos, computadores ou sistemas de telefone contra sobretensão causada por trovoadas ou comutações.

A prática solução de pacote

Para a proteção de seus equipamentos elétricos estão disponíveis três conjuntos diferentes de proteção contra sobretensão:

  1. Conjunto potente para edifícios para conexões analógicas e DSL
    dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 e adaptadores de proteção de equipamentos, TAE e TV/SAT
  2. Conjunto básico para edifícios para conexões digitais
    Dispositivo de proteção contra sobretensão estreito tipo 2 e adaptadores de proteção de equipamentos, ISDN e TV/SAT
  3. Conjunto básico para edifícios para conexões analógicas e DSL
    Dispositivo de proteção contra sobretensão estreito tipo 2 e adaptadores de proteção de equipamentos, TAE e TV/SAT

 

Caixas de conexão de gerador com proteção de strings externa

Caixa de conexão de gerador com proteção de strings fora da caixa de comando  

A caixa de conexão de gerador com proteção de strings externa

As caixas de conexão de gerador com proteção de strings fora da caixa de comando convencem pelo formato compacto e pela área de aplicação flexível. A colocação externa reduz substancialmente o esforço térmico dos componentes internos, uma vez que os fusíveis podem emitir seu calor residual para o ambiente da melhor forma.

Caixas de conexão de gerador com proteção de strings padrão

Caixa de conexão de gerador com proteção de strings padrão  

Caixas de conexão de gerador pré-montadas com proteção de strings padrão

As caixas de conexão de gerador da Phoenix Contact lhe permitem monitorar, de modo confiável, o estado de sua instalação fotovoltaica. As soluções com proteção de strings padrão oferecem um design de quadro de comando otimizado do ponto de vista térmico, impedindo a falha de componentes importantes, como p. ex. sistemas de monitoramento, devido a sobrecarga térmica.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Serviço


Princípios básicos da proteção contra sobretensão (parte 1)

Módulo de aprendizagem sobre os princípios básicos da proteção contra sobretensão, parte 1.


Princípios básicos da proteção contra sobretensão (parte 2)

Módulo de aprendizagem sobre os princípios básicos da proteção contra sobretensão, parte 2.