Servidores de equipamentos e gateways seriais

A melhor integração

A melhor integração

Torne seus equipamentos aptos para a rede. Os servidores de equipamentos e gateways seriais ligam as interfaces seriais à Ethernet.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

Procurar em Servidores de equipamentos e gateways seriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os servidores de equipamentos e gateways permitem a integração fácil de equipamentos e bus seriais existentes em redes Ethernet modernas. O servidor web integrado torna a colocação em funcionamento e a configuração muito fáceis. Os equipamentos se adequam a qualquer setor graças à codificação AES 256 bits da comunicação, à ampla faixa de temperatura operacional (-40 °C … 70 °C) e à certificação para áreas perigosas. Os protocolos de transmissão de dados mais utilizados na indústria são suportados com diversas combinações de transmissão serial. Essas combinações são: RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET e EtherNet/IP™.

Suas vantagens

  • Graças aos fatores de formato compactos para a montagem em trilho de fixação é necessário menos espaço no quadro de comando e a instalação fica mais simples.
  • Com as versões multiporta e modulares é possível garantir uma escalabilidade fácil da sua aplicação.
  • A codificação AES de 256 bits e os mecanismos de autenticação previnem o acesso não autorizado aos equipamentos.
  • As funções ampliadas de diagnóstico das portas seriais permitem uma correção de erros rápida e simples pelo usuário.
  • A integração impecável das portas COM através de drivers Windows nativos garante um desempenho permanentemente elevado, especialmente em aplicações de várias portas.

Hardware: a solução certa para sua aplicação

Variantes diversas como equipamentos multiporta  

Servidores de equipamentos seriais Visão geral das variantes

São disponibilizadas diferentes versões com várias portas Ethernet e interfaces seriais.

Em aplicações individuais podem ser interligados vários quadros de comando pequenos via Ethernet. Os conversores estão disponíveis com switches Ethernet de 2 portas integrados para aplicações de cascata. Assim, você poupa espaço no quadro de comando e reduz os custos totais, uma vez que pode prescindir dos switches Ethernet adicionais em cada quadro de comando.

Em muitas aplicações há vários equipamentos seriais em espaço reduzido. Eles precisam estar ligados à Ethernet, como por exemplo scanners de código de barras e impressoras. Nesses casos, o uso de um conversor multiporta poupa tanto dinheiro como espaço precioso no quadro de comando. Além disso, a aplicação pode ser, deste modo, adaptada aos requisitos individuais. Assim, usuários diferentes podem acessar interfaces seriais diversas através de um só conversor.

Basta selecionar a variante certa para sua aplicação.

Servidores de equipamentos

Software de porta COM virtual gratuito incluído no volume de fornecimento  

Aplicação de porta COM virtual com PC e equipamentos seriais

Os módulos da série GW DEVICE SERVER... são utilizados para ligar equipamentos padrão seriais (normalmente com formatos de arquivo RAW ou ASCII) a redes Ethernet. Eles podem ser usados como "porta COM virtual" e como equipamento Ethernet TCP ou UDP nativo.

Modbus/RTU para Modbus/TCP

Modbus TCP para Modbus RTU/ASCII  

Gateway Modbus para conexão de participantes seriais à Ethernet

Os módulos da série GW MODBUS TCP/RTU… são usados para a conversão de Modbus/RTU ou Modbus/ASCII para Modbus/TCP. Estes módulos são de alto desempenho e podem ser configurados para qualquer combinação de servidor e cliente Modbus.

RAW/ASCII para Ethernet/IP ou Modbus

Conversão simples para protocolos industriais  

Integração de qualquer protocolo ASCII em Modbus ou Ethernet/IP

Os módulos da série GW MODBUS TCP/ASCII… são usados para disponibilizar os strings seriais RAW ou ASCII de equipamentos, como por exemplo scanners de código de barras, balanças ou etiquetas RFID, utilizando o protocolo Modbus.

Os módulos da série GW EIP/ASCII... são, por sua vez, empregues para converter para EtherNet/IP™ strings seriais RAW ou ASCII de equipamentos, como p. ex. scanners de código de barras, balanças ou etiquetas RFID.

HART para Ethernet

Reequipamento simples para acesso a sinais HART  

Acesso de alto desempenho a sinais HART via Ethernet

As estações da série GW PL…, compostas pelo módulo frontal e módulos de expansão, permitem a parametrização e o monitoramento simples dos equipamentos de campo HART através das redes Ethernet. Por cada módulo frontal podem ser conectados até cinco módulos de expansão. A conexão Ethernet é efetuada via HART-IP, Modbus/TCP ou PROFINET. O gateway HART para Ethernet de estrutura modular permite conectar até 40 equipamentos HART.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)