Voltar para a visão geral

Travamento rápido SPEEDCON

SPEEDCON: compatível no uso

Os travamentos rápidos SPEEDCON da Phoenix Contact são compatíveis  

Os travamentos rápidos SPEEDCON da Phoenix Contact são compatíveis

O travamento rápido SPEEDCON funciona conforme o princípio 
Plug & Turn.

O travamento rápido SPEEDCON da Phoenix Contact é 100% compatível com todos os conectores de encaixe M12. Ou seja, você não necessita mudar seus hábitos.

Voltar para cima

SPEEDCON: rápido na montagem

Os travamentos rápidos SPEEDCON da Phoenix Contact são montados de forma rápida  

Os travamentos rápidos SPEEDCON da Phoenix Contact são montados de forma rápida

Somente meia volta: com o travamento rápido M12 SPEEDCON da Phoenix Contact é possível obter a conexão de encaixe ideal.

O tempo de montagem é reduzido em 90%.

Voltar para cima

SPEEDCON: seguro na operação

Tenha a certeza: SPEEDCON da Phoenix Contact possui todas as propriedades elétricas e mecânicas da conexão de encaixe M12 clássica, cumprindo todas as normas e requisitos usuais, como por exemplo:

  • Imagem com polos, requisito e teste conforme IEC 61076-2-101
  • Grau de proteção IP65/67/69k conforme EN 60529
  • Carga de vibração e choque conforme a IEC 60512-6d
O travamento rápido SPEEDCON da Phoenix Contact funciona com segurança  

O travamento rápido SPEEDCON da Phoenix Contact funciona com segurança

Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador