Terminais de sensor/atuador

Economizar espaço e tempo

Economizar espaço e tempo

Faça o cabeamento completo de sensores e atuadores com um terminal.

Voltar para Conexão à mola

Categorias

Procurar em Terminais de sensor/atuador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os terminais de sensor/atuador estão perfeitamente adaptados ao cabeamento de controladores modernos de máquinas graças ao seu formato compacto. Estes terminais de contornos iguais podem ser jumpeados completamente com o sistema de pontes conectoras CLIPLINE complete e oferecem a máxima flexibilidade.

Suas vantagens

  • Grande variedade de produtos graças a variantes com função PE ou indicador luminoso
  • Excelente clareza das conexões de sinais graças a opções de marcação variadas
  • Extensibilidade modular até 50 polos no máximo, uma vez que os terminais de alimentação têm contornos iguais

Reduzir o trabalho de cabeamento

Terminais de sensor/atuador  

Cabear sensores e atuadores com economia de espaço

Reduza o número de cabos utilizados, escolha terminais de sensor/atuador da Phoenix Contact. Você pode conectar sensores e atuadores de três ou quatro condutores. Com as pontes você distribui o potencial positivo/negativo e reduz assim consideravelmente o trabalho de cabeamento.

Além das variantes padrão, disponibilizamos também variantes com indicadores luminosos.

Alimentação

Terminal de sensor/atuador de três condutores  

Terminal de sensor/atuador de três condutores

Faça o cabeamento de iniciadores e atuadores de três e quatro condutores com economia de espaço e de tempo – com os terminais de sensor/atuador da Phoenix Contact.

Aproveite as vantagens:

  • Alimentação de potencial através de terminais de alimentação STIO-IN
  • Alimentação ou expansão da energia através de terminais de alimentação
  • Utilização dos terminais de alimentação em qualquer ponto da régua de terminais
  • Jumpeamento e distribuição de potencial fáceis com as pontes conectoras patenteadas do sistema CLIPLINE complete