Bornes de sensor/atuador

Bornes de sensor/atuador

Economizar espaço e tempo

Faça o cabeamento completo de sensores e atuadores com um borne.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Bornes de sensor/atuador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bornes de sensor/atuador estão perfeitamente adaptados ao cabeamento de controladores modernos de máquinas graças ao seu formato compacto. Estes bornes com contornos iguais podem ser jumpeados completamente com o sistema de jumpers CLIPLINE complete e oferecem a máxima flexibilidade.

Suas vantagens

  • Grande variedade de produtos graças a variantes com função PE ou indicador luminoso
  • Economia de espaço graças a variantes para sensores bipolares e atuadores
  • Excelente visão geral das conexões de sinais graças a variadas opções de marcação
  • Extensibilidade modular até 50 polos no máximo, uma vez que os bornes de alimentação de tensão têm contornos iguais

Reduzir o trabalho de cabeamento

Bornes de sensor/atuador  

Cabear sensores e atuadores com economia de espaço

Reduza o número de cabos utilizados, escolha bornes de sensor/atuador da Phoenix Contact. Você pode conectar sensores e atuadores de 3 ou 4 condutores. Com os jumpers você distribui o potencial positivo/negativo e reduz assim consideravelmente o trabalho de cabeamento.

Além das variantes padrão, disponibilizamos também variantes com indicadores luminosos.

Alimentação

Borne de sensor/atuador de três condutores  

Borne de sensor/atuador de três condutores

Faça o cabeamento de sensores e atuadores de três e quatro condutores com economia de espaço e de tempo – com os bornes de sensor/atuador da Phoenix Contact.

Aproveite as vantagens:

  • Alimentação de potencial através de bornes de alimentação de tensão
  • Alimentação ou expansão da energia através de bornes de alimentação de tensão
  • Utilização dos bornes de alimentação de tensão em qualquer ponto da régua de bornes
  • Jumpeamento e distribuição de potencial fáceis com os jumpers patenteados do sistema CLIPLINE complete

 

Economia de espaço

Borne de sensor/atuador estreito  

Borne de sensor/atuador estreito

A série de bornes PTIO oferece a possibilidade de cabear sensores e atuadores com economia de espaço e de tempo. Com estes bornes, você consegue cabear sensores bipolares com uma largura de borne de somente 3,5 mm. Além do mais, você pode conectar sensores e atuadores de dois e três condutores em somente um borne.
Apesar da largura reduzida, os bornes oferecem:

  • Operação simples graças à conexão push-in
  • Possibilidade de verificação em cada ponto de conexão
  • Opções de etiquetagem de grande superfície e boa legibilidade
  • Conexão de sensores bipolares