Contatores de semicondutor

Comutar sem desgaste

Comutar sem desgaste

Contatores de semicondutor – sem ruído e confiáveis para qualquer rede de tensão alternada.

Voltar para Equipamentos de comutação eletrônicos e comando do motor

Categorias

Procurar em Contatores de semicondutor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Robustos, vida útil longa e rápidos – os contatores de semicondutor da Phoenix Contact reúnem as características mais importantes dos contatos de semicondutor de alta qualidade. Eles estão disponíveis como equipamentos monofásicos ou trifásicos e, consoante o tipo, também com função inversora. Com uma vida útil praticamente ilimitada, resistência a vibrações e substâncias nocivas, eles podem ser utilizados em qualquer lugar.

Suas vantagens

  • Comutação confiável e rápida graças à eletrônica sem desgaste
  • Robusto – insensível a choques e vibrações
  • Cabeamento simples graças à comutação de travamento e cabeamento de carga

Comutação de grandes cargas de corrente alternada

Contatores de semicondutor – a solução certa para a sua aplicação  

Contatores de semicondutor – a solução certa para a sua aplicação

Comute sem avarias na rede elétrica: os contatores de semicondutor da Phoenix Contact somente comutam na passagem neutra. Isso significa que não existem impulsos de interferência de alta frequência. Além disso:

  • Acionamento simples – com variantes de 24 V DC ou 230 V AC de tensão de entrada.
  • Comutação de travamento e cabeamento de carga integrados.
  • Em caso de sobreaquecimento do módulo, um fusível térmico opcional efetua o desligamento.

 

Contatores de semicondutor para qualquer aplicação

Os contatores de semicondutor comutam motores, por exemplo, em instalações de produção  

Os contatores de semicondutor comutam motores, por exemplo, em instalações de produção

Os contatores de semicondutor são utilizados em muitas áreas:

  • Máquinas de produção
  • Regulagens de temperatura
  • Dispositivos de transporte
  • Equipamentos de luz e iluminação
  • Corrediças
  • Agulhas
  • Aparelhos de governo de embarcações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)