Controlador de segmento para instalações fotovoltaicas

Controlador de segmento para instalações fotovoltaicas

Monitoramento e controle eficientes

Combinações de dispositivos de comutação para um registro contínuo de dados operacionais em instalações fotovoltaicas de grande escala.

Voltar para Gerenciamento de instalações fotovoltaicas

Categorias

Procurar em Controlador de segmento para instalações fotovoltaicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

As ferramentas inteligentes de automação e visualização permitem você registrar permanentemente dados da instalação ao ar livre e avaliar esses dados. Além disso, pode efetuar a manutenção da instalação ao ar livre de forma remota através da rede pública.

Suas vantagens

  • Custos reduzidos de engenharia e de operação graças a soluções de automação inteligentes
  • Transmissão de dados padronizada conforme SunSpec® ou IEC 61850
  • Engenharia rápida graças a módulos funcionais específicos
  • Redes redundantes e, desse modo, à prova de falhas

Monitorar e controlar

Uma operação rentável de instalações fotovoltaicas de grande escala requer um monitoramento e controle contínuos no nível do segmento. A combinação de equipamentos de comutação Array Control da Phoenix Contact assume o monitoramento e o controle. Array Control registra todos os dados relevantes da potência atual dos arrays, das condições ambientais e do estado do inversor. Estes dados são transmitidos para um sistema SCADA hierarquicamente superior na central.

Topologia do controle de segmentos  

Array Control – para uma operação eficiente de instalações fotovoltaicas de grande escala

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)