Roteadores de segurança e firewalls

Dispositivos de segurança

Formato flexível

Dispositivos de segurança para diferentes aplicações.

Voltar para Cibersegurança

Categorias

Procurar em Roteadores de segurança e firewalls

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os dispositivos de segurança mGuard são perfeitos para a proteção descentralizada e a manutenção remota segura de células de produção ou máquinas individuais. Nós oferecemos-lhe o produto certo para cada aplicação graças à grande variedade de formatos diversos.

Suas vantagens

  • O mais elevado nível de segurança graças às funções de segurança especialmente adaptadas às aplicações industriais
  • Configuração fácil e rápida graças à interface web e à memória de configuração opcional no cartão SD
  • Múltiplas possibilidades de aplicação em virtude do formato otimizado para ambientes industriais
  • Os roteadores de segurança e firewalls fazem parte do sistema COMPLETE line

Equipamentos de trilho de fixação para iniciantes

Roteador de segurança para iniciantes  

Introdução econômica à segurança de rede

Os novos roteadores de segurança da série FL MGUARD 1100 possibilitam uma proteção simples e econômica de redes industriais contra ataques TI. O âmbito de funções permite que o próprio usuário coloque os equipamentos em funcionamento mesmo tendo poucos conhecimentos técnicos sobre redes e segurança.

Com o "Easy Protect Mode" pode bloquear acessos à rede a partir do exterior sem qualquer configuração a partir da ponte de fios. O novo "Firewall Assistant" ajuda você na criação de regras de firewall. E o "Test Mode" permite uma verificação fácil das regras de firewall criadas sem limitação da disponibilidade do sistema. Security made easy!

Equipamentos de trilho de fixação para profissionais

Roteador de segurança mGuard no quadro de comando  

Dispositivos de segurança mGuard para o trilho de fixação

FL MGUARD RS2000: os roteadores de segurança oferecem uma firewall simples "de 2 cliques" e até dois túneis VPN paralelos com codificação IPsec. Suas funções se reduzem ao essencial e servem sobretudo para a manutenção remota segura em aplicações industriais 

FL MGUARD RS4000: os dispositivos de segurança oferecem mais funções graças à firewall inteligente e aos até 250 túneis VPN com codificação IPsec. Eles possibilitam uma segurança topo de gama para cenários exigentes de alta disponibilidade e arquiteturas complexas de segurança.

FL MGUARD GT/GT: os roteadores de segurança dispõem de funcionalidades semelhantes às dos equipamentos da série RS4000. Além disso, eles têm capacidade de gigabit. Além de portas RJ45, oferecem portas SFP para uso flexível dos cabos de fibra de vidro monomodo e multimodo.

Cartões PCI e PCIe

Roteador de segurança mGuard sob a forma de cartão de encaixe compatível com PCI(E)  

Dispositivos de segurança mGuard em formato PCI e PCIe

Os cartões mGuard PCI e PCI Express apresentam as mesmas funcionalidades de segurança que os equipamentos de trilho de fixação mGuard em um cartão de encaixe compacto e compatível com PCI. Por conseguinte, eles podem munir qualquer hardware compatível com PCI e PCI Express de um componente de segurança de alto desempenho.

Os cartões PCI são perfeitos para a proteção descentralizada e a manutenção remota segura de PCs industriais e de painel, máquinas individuais ou robôs industriais. Eles atuam independentemente da tecnologia de processador e do sistema operacional.

Hardware portátil

Roteador de segurança mGuard para aplicações móveis  

Dispositivos de segurança mGuard portáteis

O mGuard smart2 convence graças à segurança e potência em um espaço muito pequeno. A caixa é robusta e a fonte de alimentação é implementada de forma simples através de qualquer porta USB.

Ele é especialmente indicado para a segurança móvel de postos de trabalho e proximidades de unidades de produção com poucas demandas em termos de têmpera industrial. Fica muito bem posicionado quer sob a forma de firewall inteligente entre redes de escritórios e de produção, quer como solução segura de manutenção remota e independente do software ou como roteador de segurança para pequenos grupos de trabalho.

mGuard Secure VPN Client

O mGuard Secure VPN Client é uma aplicação de software para conectar PCs Windows a uma rede virtual privada (VPN). Deste modo, o cliente disponibiliza os recursos de redes remotas através de uma rede pública e potencialmente insegura, como p. ex. a Internet, de uma forma muito segura e transparente.

A solução de software utiliza o protocolo de segurança IPsec. Este assegura a confidencialidade, autenticidade e integridade de todos os dados e informações transferidos entre o VPN Client e o mGuard. O VPN Client é perfeito para técnicos de serviço e teletrabalhadores, suportando a aplicação em áreas tanto móveis, como estacionárias. Ao mesmo tempo é compatível com todo o portfólio de produtos mGuard e muito fácil de operar como "One Click Solution".

Aparelho de mesa

Roteador de segurança mGuard sob a forma de aparelho de mesa compacto  

Dispositivos de segurança mGuard para a utilização na área de trabalho

Sob a forma de aparelho de mesa, o mGuard delta combina segurança e potência elevadas em uma caixa metálica compacta. Utilize-o como firewall segura entre redes de escritórios e de produção.  Ele é igualmente indicado para ser utilizado como roteador de segurança para grupos de trabalho pequenos e médios na área de trabalho, em salas de distribuição, armários de rede e outras proximidades de unidades de produção com poucas demandas em termos de têmpera industrial.

O mGuard funciona como infraestrutura de telesserviço confiável, nomeadamente na construção de máquinas e instalações de médio porte. O mGuard delta permite uma conexão segura de máquinas, controladores ou técnicos.

Dispositivo de segurança de 19''

Roteador de segurança mGuard como inserção de 19  

Dispositivo de segurança mGuard no formato de 19"

O mGuard centerport é uma combinação de firewall topo de gama e gateway VPN de alto desempenho no formato de 19''. O equipamento oferece Gigabit Ethernet, arquitetura multi-core e reservas elevadas de potência. Assim, o mGuard centerport garante um escalonamento simples com um número continuamente crescente de conexões VPN ou segmentos de rede a serem protegidos. Mesmo sob carga máxima é assegurada uma qualidade de transmissão constante para serviços IP críticos do ponto de vista comercial.

Como gateway central de alto desempenho, o mGuard centerport suporta a conexão VPN dos sistemas, máquinas e técnicos que desejar. Podem estar ativos até 3.000 túneis VPN em simultâneo.