Terminais de vários condutores push-in com o mesmo contorno

Terminais de vários condutores push-in com o mesmo contorno

Vários condutores – um ponto de conexão

Com os terminais de vários condutores, você distribui potenciais economizando espaço e com pouco esforço.

Voltar para Conexão de barreira

Categorias

Procurar em Terminais de vários condutores push-in com o mesmo contorno

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você tem diferentes tipos de condutores ou diferentes bitolas do condutor? Com os terminais de vários condutores push-in da Phoenix Contact você conecta até quatro condutores em cabeamento único por ponto de prensagem.

Suas vantagens

  • Economia de espaço com conexão de vários condutores
  • Encaixe direto, simples e sem ferramentas com a conexão de vários condutores push-in
  • Distribuição de potencial simples devido a sistema de pontes conectoras que permite economizar tempo
  • Segurança para usuários graças a proteção contra toque integrada
  • Máxima transparência mercê da etiquetagem de grande superfície e da identificação de cada ponto de prensagem
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)