Interruptores de segurança

Interruptores de segurança

Sem contato, compactos, inteligentes

O interruptor de segurança com tecnologia RFID para o monitoramento inteligente de portas de proteção e posições.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em Interruptores de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

PSRswitch é um interruptor de segurança eletrônico codificado com formato compacto. Graças à tecnologia de transponders RFID integrada e à inteligência, você obtém proteção máxima contra manipulação e um alto nível de segurança conforme EN ISO 14119. Com unidades de avaliação compatíveis e cabeamento SAC, nós disponibilizamos uma solução econômica completa para um monitoramento flexível de portas de proteção e posições para a fábrica digital.

Suas vantagens

  • Aplicação flexível graças ao design compacto
  • Proteção máxima contra manipulação graças a três níveis de codificação RFID
  • Conexão em série segura com informações de diagnóstico abrangentes
  • Tecnologia de conexão M12 universal para uma instalação cômoda
  • Solução completa segura e econômica para a fábrica digital

Interruptores de segurança sem contato PSRswitch

O interruptor de segurança sem contato PSRswitch desliga máquinas ou instalações com segurança enquanto um protetor separador móvel, p. ex. uma tampa ou porta, não for devidamente fechado. Uma outra aplicação sua é o monitoramento seguro de várias posições de máquinas, p. ex. em robôs.

Cada unidade de comutação compacta é composta por um sensor com codificação RFID e um atuador.

Características principais

Interruptor de segurança sem contato PSRswitch  

Interruptor de segurança compacto sem contato PSRswitch

  • Três tipos de codificação: Multicode, Unicode e Fixcode
  • Conexão em série segura conforme EN ISO 14119
  • Até PL e conforme EN ISO 13849, inclusive com conexão em série
  • Função de rearranque integrada no interruptor
  • Cabeçote de acionamento ajustável com três sentidos de arranque
  • Grau de proteção IP67
  • Conexão em série e aplicação individual possíveis
  • Canal de diagnóstico inteligente e diagnóstico PNP com LEDs
  • Conexão M12

Níveis de codificação

O sensor está disponível em três níveis de codificação: Fixcode, Unicode e Multicode.

Fixcode

 

O sensor aceita um único atuador. Este atuador é programado pelo usuário via teach-in durante a colocação em funcionamento. Não é possível programar via teach-in atuadores adicionais.

Unicode

O sensor aceita um atuador. O atuador é programado via teach-in durante a colocação em funcionamento. Um número ilimitado de atuadores adicionais pode ser programado sucessivamente via teach-in. Atuadores anteriormente programados via teach-in são bloqueados pelo sensor e não podem mais ser utilizados.

Multicode

O sensor aceita todos os atuadores. Não é necessário realizar uma programação via teach-in durante a colocação em funcionamento.

Um sensor, muitas possibilidades

Funções inteligentes em um sensor PSRswitch compacto  

Funções inteligentes em um sensor PSRswitch compacto

 

  • 2 entradas digitais seguras
  • 2 saídas digitais seguras
  • Função de diagnóstico inteligente fornece informações de estado
  • LEDs no sensor
  • Função de rearranque integrada localmente
  • Saída de sinalização de 24 V
     

Diagnóstico inteligente para a fábrica em rede

O sistema completo de interruptores de segurança da Phoenix Contact é composto por uma unidade de avaliação e pelos interruptores de segurança PSRswitch. A unidade de avaliação PSR-MC42 pode ser usada como gateway IO-Link e combinada com até 30 interruptores de segurança em uma conexão em série.

O contato de sinal com saída de contato NA serve para o diagnóstico PNP, indicando se um dispositivo de proteção está fechado.

Com o canal de diagnóstico integrado são registradas centralmente todas as informações de estado (não relevantes para a segurança) dos interruptores de segurança conectados no controlador da máquina – inclusive na conexão em série.

Diagnóstico com PSRswitch via IO-Link  

Diagnóstico com PSRswitch via IO-Link

Duas possibilidades de diagnóstico

1. IO-Link

A conexão em série segura tem uma estrutura de dois canais. Paralelamente, através do canal de diagnóstico integrado são transmitidas informações de estado de cada um dos interruptores para o relé de segurança PSRmini. O relé de segurança PSRmini PSR-MC42 é usado como gateway IO-Link e transmite os dados de diagnóstico não relevantes para a segurança dos interruptores para o controlador via IO-Link. Aqui os dados podem ser avaliados centralmente.

2. Cabeamento direto

Uma outra variante é o cabeamento direto dos interruptores de segurança com o controlador da máquina. Nesta versão a conexão em série também tem uma estrutura de dois canais. Os interruptores de segurança são conectados em um equipamento de comutação de segurança.

Solução completa econômica

Os interruptores de segurança são adequados tanto para aplicação individual como para conexão em série. É possível conectar em série e em segurança até 30 interruptores.

Com unidades de avaliação compatíveis, cabos SAC configuráveis e conectores M12, nós disponibilizamos uma solução econômica completa.

Interruptores de segurança PSRswitch em conexão em série e cabeamento individual  

Interruptores de segurança PSRswitch em conexão em série e cabeamento individual

 

  1. PSRswitch em conexão em série com distribuidores Y, conectores em ponte e cabeamento SAC. O comprimento do cabo pode ser livremente selecionado.
  2. PSRswitch em cabeamento individual com cabeamento SAC. O comprimento do cabo pode ser livremente selecionado.
     

Guia de seleção

Sensor de segurança

Três tipos de codificação

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Atuador

Compatível com todos os tipos de codificação: PSR-CT-C-ACT

Conector em ponte

Conector terminal para cada circuito de sensores: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Distribuidor Y

Tipo 1 para a conexão em série: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Tipo 2 para comportamento de partida manual: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Tipo 3 para o diagnóstico integrado através do contato de sinal: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Configurador de cabeamento de sensor/atuador

Encontre o cabo adequado para uma conexão segura de seu sensor ou atuador.

Evitar o encobrimento de erros com PSRswitch

Com a nova norma de segurança EN ISO 14119, a prevenção do encobrimento de erros se torna mais relevante. No exemplo de um monitoramento de portas de segurança, o vídeo mostra o que é o encobrimento de erros e os perigos daí resultantes. Veja você mesmo como o encobrimento de erros pode ser evitado com os interruptores de segurança sem contato PSRswitch da Phoenix Contact.
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
Instalação simples

Instalação simples do interruptor de segurança sem contato PSRswitch


Segurança funcional

Máxima segurança funcional com os interruptores de segurança sem contato PSRswitch


Diagnóstico inteligente

Diagnóstico inteligente via IO-Link com o interruptor de segurança sem contato PSRswitch

Outras informações