Voltar para a visão geral

Equipamentos de comutação de segurança em uso

Aplicativo de parada de emergência: motor

Circuito de parada de emergência para um motor  

Desligar motores com segurança em caso de falha

Desligue os motores em caso de falha de modo confiável e rápido. O equipamento de comutação de segurança PSR-ESM4 em combinação com o contator de semicondutor CONTACTRON assegura neste caso um grau máximo de segurança funcional.

Aplicativos de parada de emergência: válvula

Circuito de parada de emergência para uma válvula  

Desligar válvula com segurança em caso de falha

Quer seja no sistema hidráulico ou pneumático – sempre que são utilizadas válvulas, os equipamentos de comutação de segurança PSR asseguram um desligamento rápido.

Monitoramento de velocidade seguro

Relé de monitoramento da rotação  

Monitorar rotações de modo confiável: com o PSR-RSM4

Sempre a velocidade certa. Os equipamentos de comutação de segurança PSR-RSM4 controlam peças giratórias em máquinas e instalações. Se uma velocidade predefinida for excedida, o equipamento desliga em segurança.


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)