Equipamentos de comutação de segurança

Equipamentos de comutação de segurança

Segurança comprovada

Grande seleção de relés de segurança e de acoplamento para o monitoramento confiável da segurança funcional na sua máquina.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

  • Monitor de velocidade e parada
    Monitor de velocidade e parada

    Equipamentos de comutação de segurança para o monitoramento confiável da velocidade e parada de peças giratórias em instalações e máquinas.

  • Relé de segurança
    Releacute; de seguranccedil;a

    Relés seguros para funções de segurança como parada de emergência, cortina de luz ou controladores de duas mãos.

Procurar em Equipamentos de comutação de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie da nossa experiência com a tecnologia de segurança. Se você necessita de um número reduzido de funções de segurança na sua máquina, então nossos equipamentos de comutação de segurança PSR são a solução de segurança ideal.

Suas vantagens

  • Grande seleção de dispositivos de comutação para diferentes funções de segurança
  • Alta disponibilidade dos produtos graças à tecnologia de segurança comprovada
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas com tecnologia de conexão confortável
  • Economia de espaço graças ao formato estreito
  • Os equipamentos de comutação de segurança fazem parte do sistema COMPLETE line

Relés de acoplamento seguros para a tecnologia de processos

Relés de acoplamento PSRclassic e PSRmini  

Relés de acoplamento SIL para ligar e desligar com segurança

Os relés de acoplamento com contatos positivamente guiados possuem certificação SIL. Eles se destinam ao isolamento galvânico e à amplificação de potência. Escolha entre a variante altamente compacta PSRmini e a versão habitual no mercado PSRclassic. Os relés de acoplamento PSRmini com 6 e 12 mm são os relés de acoplamento mais estreitos do mercado. O portfólio de produtos oferece relés de acoplamento SIL para ligar com segurança (Fire and Gas) e para desligar de forma segura (Emergency Shut Down).

Relés de segurança para inúmeras funções de segurança

Relés de segurança PSRclassic e PSRmini  

Relés de segurança para funções de segurança simples, como parada de emergência ou controle a duas mãos

Os relés de segurança monitoram de forma confiável a segurança funcional na sua máquina ou instalação. Ao operar funções de segurança, como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção ou controle a duas mãos, você pode escolher entre o comprovado programa padrão PSRclassic ou os equipamentos PSRmini altamente compactos com uma largura de 6 mm e 12 mm. Ou apenas combine as famílias de produtos da melhor maneira para a sua aplicação.

Relés de segurança multifuncionais com três funções em um equipamento

Relés de segurança multifuncionais PSRmultifunction  

Relés de segurança multifuncionais em três variantes de conexão: parafuso, contato a mola e push-in

Os relés de segurança multifuncionais PSRmultifunction realizam três funções de segurança em um equipamento, como por exemplo parada de emergência, monitoramento de porta de proteção ou cortina de luz. Os relés de segurança com 22,5 mm de largura possuem dois circuitos de sensores locais e um hierarquicamente superior, apresentando solução elegante para muitas aplicações padrão.

Monitores de velocidade e parada monitoram peças giratórias com segurança

Monitores de parada PSRmotion  

Monitores de parada altamente compactos para o monitoramento de acionamentos sem precisar de sensores

Com o monitor de parada estreito PSRmotion você monitora a parada de um movimento perigoso sem sistema de sensores adicional. Assim é possível controlar, por exemplo, um dispositivo de fechamento.

Com o monitor de velocidade e parada PSR-MM30 você monitora a velocidade de peças giratórias em instalações e máquinas. Se uma velocidade predefinida for excedida, o equipamento desliga em segurança.

Relés de acoplamento positivamente guiados para utilização universal

Relés de acoplamento positivamente guiados para utilização universal  

Relés de acoplamento positivamente guiados

Os relés de acoplamento positivamente guiados são equipamentos básicos para a ativação de um canal. Utilize os relés de acoplamento para o isolamento galvânico, amplificação de potência e multiplicação de contatos.

Como todos os equipamentos de comutação de segurança PSR, os relés de acoplamento estão equipados com contatos positivamente guiados conforme a EN 50205. Assim você pode realizar com os relés de acoplamento um diagnóstico seguro através de um contato normalmente fechado positivamente guiado.


Outras informações