Relé de segurança

Releacute; de seguranccedil;a

Uma função de segurança, um relé de segurança

Relés de segurança com contatos positivamente guiados para aplicações de segurança simples.

Voltar para Equipamentos de comutação de segurança

Categorias

  • Sistema modular de relés de segurança
    Sistema modular de relés de segurança

    O sistema adaptável de relés de segurança com conector bus para trilho de fixação, relé de segurança mestre e relés de segurança para muitas funções de segurança.

Procurar em Relé de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés de segurança PSRmini e PSRclassic da Phoenix Contact permitem realizar todas as funções de segurança, como parada de emergência, cortina de luz ou porta de proteção, em que o mais importante é: uma função, um equipamento. Com o nosso sistema modular de relés de segurança você compõe seu sistema de segurança da maneira que você precisa.

Suas vantagens

  • Grande seleção de relés de segurança para funções de segurança como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção, duas mãos e muito mais
  • Confiável graças a contatos positivamente guiados
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas com tecnologia de conexão confortável
  • Segurança testada com produtos certificados pela TÜV
  • Economia de espaço graças à largura reduzida

Relés de segurança altamente compactos PSRmini

Relés de segurança altamente compactos PSRmini  

Economizar até 70 % de espaço com PSRmini

PSRmini são os mais estreitos relés de segurança do mercado e permitem uma economia de espaço de 70% com total capacidade de potência. Isso é possível devido a uma tecnologia de relé desenvolvida pela própria Phoenix Contact.

  • Largura de 6 mm e 12 mm
  • Elevada escalabilidade a partir de um circuito de liberação
  • Segurança comprovada graças a contatos de relé positivamente guiados
  • PL e conforme ISO 13849 e SILCL 3 conforme IEC 62061

Relés de segurança clássicos PSRclassic

Relés de segurança clássicos PSRclassic  

Para cada função de segurança o relé de segurança PSRclassic adequado

Os relés de segurança PSRclassic se caracterizam por uma grande seleção de funções e variantes. A largura da caixa corresponde às dimensões de caixa habituais no mercado.

  • Largura a partir de 17,5 mm
  • Grande seleção de variantes
  • Segurança comprovada graças a contatos de relé positivamente guiados
  • PL e conforme ISO 13849 e SILCL 3 conforme IEC 62061

Sistema modular de relés de segurança

Sistema modular de relés de segurança para PSRclassic  

Sistema modular de relés de segurança expansível de forma flexível

Você compõe seu sistema de segurança da maneira que você precisa. Os relés de segurança modulares podem ser expandidos de forma simples e flexível de acordo com o princípio modular.

O conector bus para trilho de fixação PSR-TBUS conecta o relé de segurança mestre com até dez módulos de expansão diretamente no trilho de fixação. Não é necessário o habitual cabeamento transversal e a configuração. 

  • Largura de 22,5 mm
  • Expansível até 42 contatos
  • Segurança comprovada graças a contatos de relé positivamente guiados
  • PL e conforme ISO 13849 e SILCL 3 conforme IEC 62061

Segurança comprovada devido a contatos positivamente guiados

Contatos positivamente guiados  

Contatos positivamente guiados

Em uma orientação forçada, os contatos normalmente aberto e normalmente fechado estão mecanicamente conectados entre si. Assim é impedido que o contato normalmente fechado e normalmente aberto estejam fechados simultaneamente. Em combinação com um circuito adequado é detectada de forma confiável uma falha de abertura. Esta é a forma mais confiável para garantir a segurança máxima para pessoas e máquinas.

De modo a oferecer um máximo de segurança, os nossos produtos PSRmini e PSRclassic estão equipados com contatos positivamente guiados.
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
Referrer: https://www.google.com/