I/Os seguros

I/Os seguros

Segurança para todos os sistemas I/O

Integre a segurança funcional de forma confiável e simples em sua rede existente.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em I/Os seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

O nosso portfólio de produtos abrange módulos I/O seguros para a integração fácil e central de funções de segurança em máquinas compactas. Com os módulos I/O seguros com SafetyBridge Technology, você pode realizar soluções de segurança complexas e descentralizadas. Os módulos I/O seguros podem ser operados em um controlador em redes mistas como PROFIBUS e PROFINET.

Suas vantagens

  • Estrutura do sistema econômica, pois não é necessário qualquer PLC de segurança, nem um sistema de bus de campo seguro
  • Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os sistemas comuns de bus
  • Configuração simples com o software SAFECONF
  • Transmissão de dados segura através de sistemas sem fio e na Cloud

I/Os seguros para o quadro de comando: Axioline Smart Elements

I/Os seguros para Axioline Smart Elements  

I/Os seguros para o sistema I/O Axioline Smart Elements

Os Axioline Smart Elements são módulos I/O plugáveis compactos para a realização de seu conceito de I/O individual. Em combinação com um backplane Axioline F é realizada a comunicação de bus para o sistema I/O correspondente, composta por quatro ou seis Smart Elements.

Com Axioline Smart Elements você satisfaz as mais elevadas demandas de segurança até PL e e SIL 3. Os nossos Smart Elements com certificação da TÜV suportam o protocolo de comunicação seguro PROFIsafe, bem como a SafetyBridge Technology para soluções de segurança descentralizadas e independentes de rede.

I/Os seguros para o quadro de comando: Axioline F

I/Os seguros para Axioline F  

I/Os seguros para o sistema I/O Axioline F

Axioline F é o sistema I/O em formato de bloco modular. Devido aos seus tempos de resposta breves, o Axioline F se adequa de forma excelente aos processos rápidos e síncronos.

Com os módulos I/O seguros com SafetyBridge Technology, você pode realizar com facilidade uma comunicação segura e descentralizada sem um PLC seguro.

Nas redes PROFINET e PROFIBUS, os módulos PROFIsafe se encarregam do registro e emissão de sinais orientados à segurança.

I/Os seguros para o quadro de comando: Inline

I/Os seguros para Inline  

I/Os seguros para o sistema I/O Inline

Inline é o multitalento em formato de granularidade fina. Você cria suas funções de automação de uma forma totalmente individualizada a partir de uma ampla seleção de módulos I/O e bornes de função para todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet usuais.

Com Inline você pode escolher: crie soluções muito fáceis de segurança funcional com o borne Inline ECO Safe ou soluções de segurança complexas e descentralizadas com SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.

Caixa I/O segura para a instalação de campo

Caixa I/O IP67 Axioline E Safe  

Caixa I/O IP67 segura com IO-Link

A caixa I/O IP67 segura Axioline E Safe permite-lhe processar entradas e saídas seguras fora do quadro de comando.

A caixa I/O dispõe de oito entradas seguras, quatro saídas seguras e uma interface IO-Link. A caixa I/O pode ser utilizada em aplicações SafetyBridge Technology e PROFIsafe. O protocolo de segurança é transferido para a rede padrão via um mestre IO-Link.

Configuração simples com o software SAFECONF

Software de configuração SAFECONF  

Software de configuração SAFECONF

Com SAFECONF você cria a lógica de segurança para os módulos de segurança configuráveis PSRtrisafe de modo simples via Drag & Drop.

O software SAFECONF oferece ferramentas para uma configuração fácil e conforme com as normas de sua lógica de segurança. Todas as ferramentas estão dispostas diretamente em uma janela, permitindo um trabalho intuitivo. Você não precisa ter conhecimentos de programação.

Experimente. Baixe gratuitamente o software de configuração.
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
Determinação fácil de funções de segurança

Aprenda os aspectos essenciais das funções de segurança e do nível de desempenho.