Voltar para a visão geral

Opções de aplicação da SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – uma tecnologia, muitas possibilidades

Transmitir dados seguros de modo fácil: totalmente sem controlador de segurança, através de sistemas sem fio ou diretamente para a Cloud.

Key visual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Suas vantagens

  • Máxima disponibilidade, pois o acesso aos dados de processo e de segurança é possível em qualquer momento e a partir de qualquer localização
  • Maior produtividade graças à consideração global de dados, recursos e máquinas
  • Minimização de falhas e tempos de imobilização através de uma manutenção preventiva

O que é a SafetyBridge Technology?

Com SafetyBridge Technology, você implementa soluções de segurança descentralizadas. Totalmente sem controlador de segurança e independente da rede utilizada. A tecnologia está integrada nos sistemas I/O Inline e Axioline F e é compatível com todos os acopladores de bus dos sistemas. Os I/Os seguros são instalados no meio de produção de modo descentralizado com os I/Os padrão.

SafetyBridge Technology – Segura sem controlador de segurança

Relé de segurança no sistema I/O com SafetyBridge

Como funciona a SafetyBridge Technology?

O sistema é composto por módulos de entrada e saída seguros e um módulo lógico. O último registra e emite sinais seguros. O módulo lógico gera e monitora o protocolo de transmissão SafetyBridge direcionado para a segurança e processa as operações lógicas da lógica de segurança parametrizada. O módulo lógico assume assim a tarefa de um controlador seguro. A programação é realizada através do software SAFECONF.

Soluções de segurança baseadas na Cloud para maior eficiência

Segurança na Proficloud  

Segurança na Proficloud

Garanta uma vantagem concorrencial em um mundo digital. Com a solução em Cloud baseada em PROFINET da Phoenix Contact, agora você também pode transmitir dados direcionados para a segurança para a Cloud através da Internet.

A possibilidade de acessar os dados de segurança em tempo real através da Internet e de os converter em informações concretas encerra um grande potencial para as empresas usuárias de instalações ou os fabricantes de máquinas. Você pode melhorar seus processos operacionais, analisando, p. ex., o comportamento dos usuários. Ou você otimiza a construção de máquinas em termos ergonômicos. Além disso, a análise dos dados em tempo real permite uma manutenção preventiva de modo a que a vida útil das suas máquinas possa ser prolongada, substituindo atempadamente os componentes sujeitos a desgaste, como relés.

Transmitir dados seguros sem fio

Transmitir dados seguros através de sistema sem fio  

Transmitir dados seguros através de sistemas sem fio

A SafetyBridge Technology possibilita uma transmissão sem fio de todos os sinais de dados relativos à segurança. Você pode optar entre as duas tecnologias de rádio Bluetooth ou WLAN. Assim é possível substituir facilmente os cabos ou transmissões por anéis coletores por ligações radioelétricas, sem alterar os parâmetros de segurança da aplicação de segurança.

A combinação de segurança e Wireless oferece muitas vantagens. Esta solução permite uma integração simples em redes de automação existentes. Ela proporciona economias de custos com uma estrutura de máquina descentralizada ou móvel. Além do mais, os sinais de segurança podem ser transmitidos de modo confiável ao longo de grandes distâncias.


Voltar para a visão geral
Software
Segurança na aplicação
SafetyBridge
  • Opções de aplicação da SafetyBridge Technology