HEAVYCON STANDARD com o rápido e confiável travamento em arco: adequado para muitas aplicações.
As caixas metálicas HEAVYCON STANDARD são feitas de alumínio especialmente resistente à corrosão e com condutividade, sendo também adequadas para aplicações EMC. Elas são resistentes a vibrações e altas cargas mecânicas e apresentam uma estanqueidade confiável conforme os graus de proteção IP66/IP67.
As caixas HEAVYCON STANDARD da série B se destacam por uma vasta gama de caixas metálicas robustas com diferentes sentidos de saída de cabo e travamentos.
O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Conforme os requisitos, faça sua escolha no nosso vasto programa de caixas. Disponibilizamos carcaças com saída de cabo reta ou lateral para os tamanhos de rosca métricos e Pg.
Combine as carcaças em função das necessidades com uma base de montagem, caixa para acoplamento ou caixa de base, bem como com insertos de contato modulares ou de polos fixos. As caixas de buchas e as bases são compatíveis com o padrão industrial.
Com a HEAVYCON STANDARD, a passagem de parede é solucionada com uma base de montagem que se adapta às aberturas de painel padrão.
Com as caixas HEAVYCON STANDARD da série D você transmite sinais e potência, até mesmo em espaços reduzidos.
As caixas STANDARD nos tamanhos D15, D25 e D50 protegem suas interfaces mesmo em formato especialmente estreito. Os insertos de contato adequados, também com conexão push-in, garantem uma instalação rápida.
O formato quadrangular compacto das caixas D7 possibilita a transmissão de sinais e potência em pouco espaço.
As caixas metálicas são feitas de alumínio fundido sob pressão resistente à corrosão e estão preparadas para EMC. Em combinação com um prensa-cabos EMC, elas dissipam falhas eletromagnéticas de modo confiável.
A caixa certa para cada requisito - de plástico ou alumínio fundido de alta qualidade, com saída de cabo reta ou lateral. As caixas COM são seguras e robustas graças aos materiais resistentes e às classes de proteção elevadas.
O formato compacto da caixa HEAVYCON COM permite o cabeamento fácil e confiável de montagens descentralizadas na tecnologia de automação.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Conectores industriais modulares 3D
"$pageName" em