Sercos

Rápido e síncrono

Rápido e síncrono

A solução comprovada há muitos anos para aplicações de controle de movimento: a interface aberta apta a tempo real de Sercos.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em Sercos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Confie no bus de automação Sercos. Ele tem se transformado desde o início dos anos 90 no padrão de comunicação de tempo real mundialmente aceito para aplicações exigentes e precisas. A terceira geração da série Sercos se baseia no padrão Ethernet.

Suas vantagens

  • Transmissão de dados rápida: velocidade Ethernet de 100 MBit/s
  • Tempos de execução curtos, devido ao processamento rápido dos telegramas de tempo real Sercos durante a passagem (on the fly)
  • Instalação simples e econômica – sem componentes de rede adicionais, como hubs ou switches
  • Tempo de ciclo livremente selecionável através de ciclos de comunicação variáveis entre 31,25 µs e 65 ms
  • Versátil, uma vez que é transmitido o número pretendido de protocolos Ethernet paralelamente à comunicação em tempo real Sercos e sem interferências nos ciclos
  • Proteção contra ruptura de cabo e falha de meios graças ao mecanismo de redundância sem realimentação

Preciso e eficiente

Embaladeira  

Sercos em utilização: embaladeira automática

Com Sercos você alcança a máxima precisão de tempo real. Aproveite as vantagens do sistema:

  • Sincronização de hardware exclusiva
  • Oscilações de sinal mínimas (jitter)

Assim, o jitter em um mestre Sercos é de somente ±10 ns. A precisão da sincronização é inferior a 20 ns. A velocidade é inferior a 100 ns.

Componentes I/O Axioline

Componentes I/O para Sercos da Phoenix Contact.  

Componentes I/O para Sercos

O sistema I/O Axioline disponibiliza para o Sercos componentes I/O para a instalação em quadros de comando e no campo.

Para a instalação em quadros de comando
Graças a um tempo de atualização de 1 µs por cada módulo de I/O, a série Axioline F tem capacidade para esgotar totalmente o potencial do Sercos. Assim, você obtém o sistema ideal para aplicações muito rápidas e síncronas.
O portfólio abrangente do sistema I/O modular em blocos oferece uma flexibilidade máxima. Junto com os acopladores de bus Sercos de alto desempenho, você pode compor sua estação Sercos conforme as suas necessidades.

 

Para a instalação de campo
Os equipamentos da série Axioline E se caracterizam pela instalação rápida, seu mecanismo robusto da caixa e o manuseio especialmente fácil. Além das funções digitais comuns, a comunicação IO-Link assegura também aqui uma elevada flexibilidade. Conforme os requisitos, estão disponíveis dois tipos diferentes de caixa (metal e plástico).

Instalação simples

Cabos CAT5e  

Cabos CAT5e

Conecte todos os equipamentos com cabos CAT5e padrão aptos para a indústria da Phoenix Contact. A instalação é muito fácil: após uma breve fase de inicialização, a rede fica sincronizada e operacional.

Equipamentos novos podem ser acoplados simplesmente durante o funcionamento. Eles são integrados automaticamente na comunicação e na troca de dados em tempo real (Hot-Plug-In).