Roteador e switches Layer 3

Roteador e switches Layer 3

Compactos e flexíveis

O máximo diagnóstico possível, o menor espaço possível

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Roteador e switches Layer 3

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com roteadores industriais e switches Layer 3 da Phoenix Contact, você integra máquinas, instalações de produção ou subredes completas na rede empresarial hierarquicamente superior. Os switches gerenciáveis em formato modular da Phoenix Contact formam a espinha dorsal de seu aplicativo de automação. O switch com a função de roteamento NAT reúne as características de um switch gerenciável com as de um roteador NAT 1:1 em somente um equipamento de trilhos de fixação.

Suas vantagens

  • Estrutura ideal de rede graças à segmentação com switches Layer 3
  • Integração de máquinas na rede de produção simples e independente da área de endereço, graças a 1:1 NAT
  • Integração de instalações com áreas de endereço IP iguais em redes hierarquicamente superiores, graças a 1:1 NAT
  • Integração de várias subredes através de diferentes tipos de mídia, graças a funcionalidade Layer 3 e variedade de mídia

Redes com o futuro garantido com grande variedade de mídia

Mídias diferentes para a conexão ao switch gerenciável em formato modular  

Automação flexível com grande variedade de mídia

Aproveite as vantagens de diferentes mídias – somente com um equipamento. Os switches modulares gigabit asseguram a necessidade de portas de aplicativos industriais, mediante a estrutura modular.

Além disso, suportam muitos protocolos e normas:

  • Protocolos padrão TI
  • Todas as normas de gigabit e Ethernet rápida atuais
  • Protocolos de automação PROFINET e EtherNet/IP

Funcionalidade Layer 3 para comunicação inteligente

Estrutura de rede com switches no nível Layer 3  

Automação com switches modulares e funcionalidade Layer 3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) é a palavra-chave quando se fala de gerenciar vários roteadores de forma redundante.

Com a introdução de um cartão flash SD com licença Layer 3, você integra essas funções no switch gigabit modular da Phoenix Contact.

Com isso, você pode rotear até 28 vezes referente à porta ou operar vários roteadores de forma redundante.

Eficiência em espaço apertado

Função de roteamento NAT em formato pequeno  

Formato compacto para montagem com economia de espaço no quadro de comando

Roteamento e comutação são importantes funções para uma troca de dados sem interferências em redes Ethernet. O FL NAT SMN 8TX reúne as duas funções em um equipamento pequeno.

Aproveite este potencial de economia para a sua automação.

Integração rentável em redes hierarquicamente superiores – com endereçamento virtual (NAT)

Instalação com várias unidades de produção controladas através de switch com função de roteamento NAT  

Os roteadores NAT 1:1 controlam várias unidades de produção com os mesmos espaços de endereço IP

Se forem operadas máquinas semelhantes paralelamente em uma rede, cada máquina tem de ser configurada individualmente. Somente assim é possível uma integração na rede de comunicação hierarquicamente superior.

Pretende economizar este tempo de configuração?

Com NAT 1:1 (Network Address Translation), você opera unidades de produção completas com o mesmo espaço de endereço IP, sem ter que configurar as máquinas individualmente.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)