Medições dependentes da resistência

Medições dependentes da resistência

Proteção contra sobretensão à medida

TERMITRAB complete oferece proteção contra sobretensão adequada para todas as demandas

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Categorias

Procurar em Medições dependentes da resistência

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em medições dependentes da resistência, a resistência interna dos dispositivos de proteção contra surtos pode causar uma alteração indesejada do resultado de medição. Por esse motivo, para estas aplicações estão disponíveis circuitos de proteção com uma autoimpedância extremamente baixa.

Suas vantagens

  • Instalação com economia de espaço graças a dispositivos de proteção muito estreitos
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados às aplicações
  • Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos
  • Aplicação mundial em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações ATEX e IECEx

Medições dependentes da resistência

TERMITRAB complete para aplicações PT100  

TERMITRAB complete para aplicações PT100

Se um parâmetro de medição for determinado diretamente através do valor de resistência de um componente elétrico, as impedâncias adicionais dentro do circuito de medição desempenham um papel especial. Isto diz respeito, p. ex., a medições de temperatura com resistências de medição de placa de circuito impresso (PT100, PT1000) e também a extensômetros com tecnologia de dois fios.  Geralmente, os produtos de proteção contra sobretensão MCR incluem impedâncias nos circuitos longitudinais.  Se as impedâncias forem integradas no circuito sem uma nova calibragem, o resultado da medição é adulterado devido à alteração da impedância total. As variantes de comutação sem resistências longitudinais adicionais simplificam a instalação da proteção contra sobretensão para este tipo de aplicações.

Proteção ideal para medições sensíveis

Proteção contra sobretensão para aplicações de 4 condutores em conexão push-in e a parafuso  

TERMITRAB complete para aplicações de 4 condutores

Quanto mais precisos tiverem de ser os valores de medição de p. ex. medições de temperatura ou pesagem, mais condutores são utilizados nessas medições. Em uma medição de 2 ou 3 condutores podem ocorrer imprecisões devido aos comprimentos dos condutores. Em medições de 4 condutores, esses erros são evitados através da configuração da medição.

Com TERMITRAB complete protege os quatro condutores contra sobretensões com apenas um dispositivo de proteção e isso em apenas 6 mm de largura. Os dispositivos de proteção são compostos por elemento de base e conector. Em caso de manutenção, substitua facilmente o conector durante o funcionamento, sem interferência do sinal de medição e esforço de cabeamento. Dependendo das suas necessidades, utilize a tecnologia de conexão push-in rápida ou a conexão a parafuso clássica. Graças ao monitoramento óptico integra até 40 dispositivo de proteção sem esforço adicional na sinalização remota.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR