Monitoramento de corrente de fuga para estações de carga públicas e estações de carga domésticas

Monitoramento de corrente de fuga
Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Monitoramento de corrente de fuga

Exibir todos os produtos dessa categoria

Elevada disponibilidade, menos ações de serviço: CHARX control rcm (Residual Current Monitoring) monitora permanentemente pontos de carregamento AC conforme IEC 62752 relativamente a correntes de fuga AC e DC, aumentando assim a segurança elétrica. Em caso de erro, o módulo interrompe o processo de carregamento e protege o veículo elétrico e a estação de carga. Se a corrente diferencial já não estiver presente, o módulo repõe automaticamente o controlador de carregamento. Se aumenta, assim, a disponibilidade da estação de carga e se evitam intervenções de assistência dispendiosas. Além disso, você poupa nos custos de um dispendioso disjuntor de corrente de fuga do tipo B.

Suas vantagens:

  • Aumento da disponibilidade e da vida útil operacional de pontos de carregamento graças ao monitoramento permanente da corrente diferencial
  • Registro da corrente de fuga sensível a corrente alternada e contínua com comente um transdutor
  • Possibilidade de usar e continuar operando um disjuntor de corrente de fuga do tipo A econômico
  • Monitoramento de estado cômodo e reset automático em caso de falha (em combinação com controladores de carregamento da Phoenix Contact)

CHARX control rcm basic para pontos de carregamento individuais

Módulo RCM de um canal para o monitoramento de corrente de fuga de um ponto de carregamento  

Módulo RCM de um canal CHARX control rcm basic

O módulo CHARX control rcm basic de um canal com um sensor de medição foi concebido especialmente para um ponto de carregamento individual.

Em combinação com os dispositivos de proteção contra corrente de fuga de tipo A esta variante é adequada para a utilização em pontos de carregamento simples em casa.

Exemplo de aplicação: estação de carga doméstica

Representação da estrutura de uma estação de carga doméstica com monitoramento de corrente diferencial  

Estação de carga doméstica com CHARX control rcm basic

Um ponto de carregamento individual compacto, como por exemplo uma estação de carga doméstica para o setor privado, consegue detectar correntes de fuga com a ajuda do módulo RCM de um canal e interromper o processo de carregamento.

Dessa forma, a durabilidade da estação de carga é assegurada.

 

CHARX control rcm compact para pontos de carregamento duplos

Módulo RCM de dois canais para o monitoramento de corrente diferencial por dois pontos de carregamento separados  

Módulo RCM de dois canais CHARX control rcm compact

O módulo de dois canais CHARX control rcm compact se destina ao registro da corrente de fuga sensível a corrente alternada e contínua de dois pontos de carregamento separados em um estação de carga.

O monitoramento separado por meio de dois sensores de medição aumenta a disponibilidade dos pontos de carregamento em ambiente comercial. Graças à avaliação separada de sinais em uma unidade RCM é possível economizar espaço e custos.

Exemplo de aplicação: estação de carga comercial

Representação da estrutura de uma estação de carga com pontos de carregamento separados e monitoramento de corrente de fuga  

Ponto de carregamento duplo comercial com CHARX control rcm compact

O módulo RCM de dois canais oferece a possibilidade de monitorar separadamente dois pontos de carregamento separados dentro de uma estação de carga no tocante a possíveis correntes de fuga.

Os operadores de uma infraestrutura de carregamento comercial beneficiam assim de uma maior disponibilidade.

Vantagens em combinação com os controladores de carregamento CHARX control

Controladores de carregamento CHARX control basic e CHARX control advanced  

Controladores de carregamento CHARX control basic e CHARX control advanced

Uma conexão dos módulos RCM aos controladores de carregamento CHARX control basic ou CHARX control advanced da Phoenix Contact permite a você um prático monitoramento de estado, bem como um reset automático do controlador de carregamento assim que deixar de existir a corrente de fuga.

Assim você evita intervenções de serviço dispendiosas e assegura que o ponto de carregamento fica imediatamente de novo disponível para outros processos de carregamento. Além disso, você alcança a proteção exigida contra choque elétrico no carregamento de veículos elétricos conforme IEC 61851-1 e DIN VDE 0100-722.

Outros produtos CHARX para a infraestrutura de carregamento AC

Veículo elétrico em uma estação de carga  

Oferecemos um portfólio completo para o processo de carregamento de veículos elétricos

Utilize nosso vasto portfólio para montagem de estações de carga AC de alto desempenho ou parques para carga completos. Para além dos produtos aqui apresentados disponibilizamos: