Repetidor

Aumentar a disponibilidade

Aumentar a disponibilidade

Com os nossos repetidores para sistemas RS-485 e redes CAN, você pode aumentar a capacidade de potência e a disponibilidade de seus sistemas de bus.

Voltar para Transmissão por cobre

Categorias

Procurar em Repetidor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Expandir redes, aumentar o número de participantes: com a série de repetidores PSI-REP, você realiza inúmeros conceitos de instalação para quase todos os sistemas de bus de campo comuns.

Suas vantagens

  • Aumento do alcance e da velocidade através de segmentação da rede
  • Prevenção de correntes de compensação, graças a isolamento galvânico de alta qualidade entre cada segmento
  • Qualquer topologia de rede através da utilização de repetidores

Segmentar e expandir com repetidores de bus de campo

Repetidores para mais disponibilidade da instalação  

Produtos de alto desempenho para sistemas RS-485 e sistemas de transmissão baseados em CAN

Com repetidores da Phoenix Contact, você consegue implementar redes de alto desempenho e imunes a interferências. Você pode ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores. Dependendo dos requisitos, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica.

  • A retemporização de bits integrada com processamento de sinais permite conectar os repetidores em cascata em qualquer profundidade
  • A sobreamostragem de bits integrada assegura telegramas sem interferências
  • A identificação de delimitador de início detecta telegramas PROFIBUS destruídos sem reação e os filtra para fora da rede

 

Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Terminação de bus ativa para redes PROFIBUS e RS-485  

A terminação de bus ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Terminação ativa de redes PROFIBUS e RS-485: com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, isso não é problema.

Isso traz vantagens claras para você:

  • Comunicação de bus sem falhas graças à terminação ativa permanente. Dessa forma, os participantes de bus podem ser acoplados e desacoplados durante a operação
  • Interface de programação fixa na rede
  • Fonte de alimentação de tensão redundante
  • Disponibilidade de tensão de alimentação através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto

Equipamentos ativos de programação e diagnóstico fornecem tensão através da conexão D-SUB. O equipamento também pode ser utilizado como interface de serviço definida dentro do sistema de bus.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)