Voltar para a visão geral

Conexões discadas na rede de telefone pública

Conexão temporária através do número de telefone

Para realizar atualizações de software ou para o diagnóstico remoto é frequentemente suficiente discar o controlador de forma direta e apenas por um curto período de tempo.

A conexão somente é estabelecida durante o período de tempo da transmissão de dados. O único custo é a tarifa básica da conexão telefônica e a duração da conexão.

Utilize a conexão discada para a transmissão de dados serial, para o acesso remoto temporário a participantes Ethernet distantes ou para a conexão automática de subredes distantes a redes hierarquicamente superiores.

Comunicação entre participantes seriais

Acesso a participantes finais seriais  

Conexão discada na rede de telefonia analógica

Utilize o acesso remoto da rede de telefone pública - comprovado ao longo de muitos anos, fácil e econômicos.

Comunicação entre participantes seriais e uma rede Ethernet

Acesso a redes Ethernet distantes  

Acesso a uma rede Ethernet distante

Crie um acesso remoto Ethernet através de uma conexão discada da rede de telefone pública: através da conexão, o seu equipamento local se torna participante da rede Ethernet distante e você tem acesso a todos os outros participantes da rede.


Voltar para a visão geral
Outras informações