Monitore sensores digitais e analógicos através da telefonia móvel.
Utilize a rede de telefonia móvel para monitorar suas máquinas e instalações. A família de produtos de telefonia móvel TC Mobile I/O da Phoenix Contact envia para você alarmes automáticos relacionados ao estado de sua aplicação através de SMS, e-mail e GPRS. Assim, é possível reduzir os tempos de paralisação e otimizar os processos.
Monitore sensores digitais e analógicos com facilidade e segurança através da rede de telefonia móvel e ative relés à distância. O TC Mobile I/O transmite dados por SMS, e-mail e GPRS.
O TC Mobile I/O está disponível quer como equipamento DC com uma faixa de tensão de 10 V a 60 V, quer também como equipamento AC com 93 V a 250 V. A novidade dos equipamentos DC: Além das quatro entradas digitais, eles possuem duas entradas analógicas adicionais que podem medir tensão e corrente.
Todos os equipamentos são particularmente fáceis de operar e podem ser utilizados com grande versatilidade, graças à sua ampla faixa de tensão e às suas diferentes entradas.
"$pageName" em