Voltar para a visão geral

ReSyODP: comunicação GPRS entre o controle central e estações

O protocolo de comunicação Open Data Port, abreviado ODP, serve para a comunicação baseada em GPRS entre o sistema de comando e as estações de interação remota através da interface OPC padronizada. Com essa concepção oferecemos a nossos usuários uma comunicação aberta a diferentes sistemas de comando de processo baseados em OPC.

Biblioteca de módulos funcionais ReSyODP

Interação remota ReSyODP via GPRS  

Interação remota ReSyODP via GPRS

A biblioteca de módulos funcionais ReSyODP da Phoenix Contact permite a comunicação tanto serial como baseada em Ethernet.

Na configuração das estações de interação remota, você deve observar os diferentes requisitos de hardware.

ReSyODP cumpre um elevado padrão na segurança de dados: em caso de interrupção no PLC (controlador lógico programável), os dados são armazenados temporariamente. Quando você colocar o equipamento de novo em funcionamento, os dados são diretamente transmitidos. Isto significa: não se perdem dados.

ReSyODP suporta o TSC (processador fotônico) e também o protocolo Modbus.
A especificação ODP está subdividida em três áreas:

Dados online

Os dados da imagem de processo são lidos do PLC de forma variável ou em um momento definido. São representados no sistema de comando através da interface OPC (interface padronizada de software). Um outro aspecto: os dados de processo podem ser controlados de forma central.

Dados históricos

Os dados históricos são lidos de forma cíclica ou controlada pelo usuário.

O servidor AX ODP disponibiliza os dados históricos com carimbo de data e hora como arquivo *.csv.

Dados orientados por eventos

Falhas, alarmes e mensagens são transmitidos de forma orientada por eventos através da subestação para o sistema de comando. Em seguida, podem ser armazenados e avaliados no sistema de comando.