Voltar para a visão geral

ReSy101: transmissão entre o controle central e estações

A biblioteca de comunicação de interação remota Resy101 se baseia no padrão de comunicação IEC 60870-5-101 para técnica de interação remota na automação de infraestruturas. Utilize o protocolo para a transmissão entre sistemas de comando (de rede) e subestações. As mensagens são enviadas tanto através de conexões seriais como também através do modo de discagem por telefone. Além disso, o padrão de comunicação permite a comunicação entre si de equipamentos e instalações de diferentes fabricantes, sem serem necessárias adaptações fundamentais.

Possibilidades de utilização

Técnica de interação remota com o portfólio de produtos universal da Phoenix Contact  

Estação de interação remota

Informe-se sobre as possibilidades de utilização de Resy101, o protocolo de transmissão entre o controle central e as subestações.

  • ReSy101 da Phoenix Contact permite a comunicação sem problemas entre equipamentos de diferentes fabricantes. Na lista de interoperabilidade fornecida são indicadas as funções suportadas.
  • Em linhas fixas de 4 fios é possível um funcionamento síncrono sem restrições, ou seja, o envio simultâneo nos dois sentidos.
  • A comunicação orientada por eventos assegura a transmissão ativa de eventos atuais.
  • A armazenagem de dados históricos assegura o registro em log de dados com carimbo de data e hora, no caso de uma interrupção da conexão.
  • A sincronização da hora assegura a utilização do fuso horário correto, bem como o funcionamento da hora de verão e inverno.
  • Em linhas fixas de 2 fios é possível o funcionamento multidrop.
  • Transmissão de dados através de linhas fixas via conexões discadas, tanto de forma analógica como através de GSM.
  • Transmissão via RAD-Line por rádio