Voltar para a visão geral

ReSy104: comunicação entre o controle central e estações via TCP/IP

A biblioteca de comunicação de interação remota Resy104 se baseia no protocolo IEC 60870-5-104. O sistema de interação remota permite a comunicação entre o controle central e a subestação através de uma rede TCP/IP padrão. Você também pode utilizar a transmissão via DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Possibilidades de utilização

Visão geral da família de produtos para interação e manutenção remotas através de canais de comunicação padronizados: EDGE, rádio, GPRS, GSM  

Visão geral de produtos de interação remota

Informe-se sobre as possibilidades de utilização de Resy104 para a comunicação entre o controle central e a subestação através de uma rede TCP/IP padrão:

  • É possível utilizar a internet para a comunicação.
  • IEC 60870-5-104 permite a transmissão de dados através de uma rede padrão, podendo comunicar em simultâneo com vários equipamentos e serviços.
  • Alto padrão na segurança e encriptação para a transmissão de dados confiável com a série FL MGUARD, ou seja, equipamentos de segurança da Phoenix Contact.
  • Comunicação sem problemas entre equipamentos de diferentes fabricantes. Na lista de interoperabilidade incluída são indicadas as funções suportadas.
  • A estação de interação remota pode ser conectada via biblioteca Resy+ de forma redundante a dois ou mais sistemas de controle ou cabeças de interação remota.
  • Registro tipos básicos de dados, como mensagens, comandos ou valores de contagem com ou sem carimbo de data e hora.
  • A comunicação orientada por eventos assegura a transmissão ativa de eventos atuais.
  • A armazenagem de dados históricos assegura o registro em log de dados com carimbo de data e hora.

Voltar para a visão geral
Outras informações