Interação remota

Interação remota

Todas as possibilidades para a tecnologia de controle remoto

Soluções de ligação rádio ou por cabo.

Voltar para Comunicação remota

Categorias

Procurar em Interação remota

Exibir todos os produtos dessa categoria

Deseja conectar estações externas distantes à sua central de controle?  Para cada aplicação de interação remota existe a via de transmissão adequada, seja por telefonia móvel seja por soluções com cobre.

Suas vantagens

  • Ampla gama de soluções de transmissão de um único fornecedor para a comunicação industrial
  • Seleção flexível segundo aspectos econômicos ou técnicos

Sistema extensor Ethernet para a interligação simples em rede de redes IP extensas

Sistema extensor Ethernet  

Extensores Ethernet para redes IP extensas

Com o sistema extensor Ethernet, você conecta redes Ethernet extensas até 20 quilômetros – de forma extraordinariamente simples com Plug & Play. Com o extensor Ethernet gerenciado, é agora possível diagnosticar também os extensores Ethernet não gerenciados de forma central via IP. Através de SNMP é possível encaminhar mensagens automaticamente para a central.

Esta combinação permite não só o diagnóstico de todos os participantes e trajetos via IP, como também uma interligação econômica em rede de instalações extensas. Para a interligação em rede, basta usar os condutores de cobre de dois fios existentes.

Além disso, o extensor Ethernet gerenciado possui uma proteção contra sobretensão integrada com monitoramento funcional preventivo para uma alta disponibilidade do sistema.

Extensor PROFIBUS para a transmissão por cobre até 20 km

Extensor PROFIBUS para trajetos superiores a 1.200 m  

Taxas de transmissão de dados até 1,5 MBit/s

Com o extensor PROFIBUS pode acessar participantes PROFIBUS distantes através de condutores de cobre existentes– com taxas de transmissão de dados até 1,5 MBit/s.

Duas portas DSL por equipamento permitem a simples configuração de estruturas ponto a ponto ou linha.

Além disso, através do conector bus para trilho de fixação é possível uma operação mista entre condutores de cobre e fibra óptica.

Não menos importante: a fonte de alimentação por cabo USB permite a configuração de equipamentos sem alimentação de tensão externa de 24 V.

Conectar estações remotas através de telefonia móvel

Roteadores de telefonia móvel para aplicações de infraestruturas  

Roteador de infraestrutura robusto

Os roteadores de telefonia móvel TC ROUTER da Phoenix Contact possibilitam conexões de dados robustas através de redes de telefonia móvel 4G. Assim, você consegue garantir uma conexão móvel de banda larga para redes locais de alta flexibilidade, inclusive onde não está disponível uma conexão de Internet por cabo.

Uma vantagem é a grande faixa de temperatura de -40 até +70 °C, que permite a utilização em aplicações de infraestrutura em ambientes hostis e exigentes.

Sistema de interação remota e automação para o monitoramento e controle simples

smartRTU AXC SG com vários módulos  

Monitorar e controlar facilmente instalações no campo

A plataforma tecnológica smartRTU é uma solução de interação remota modular para diversos campos de aplicação em redes de energia. Ela possibilita o processamento e a disponibilização contínuos de informações de estado e tempo de eventos. Isso é realizado através de funções predefinidas e de uma parametrização simples por intermédio da interface web, para que não sejam necessários nenhuns conhecimentos de programação e programas.

A estrutura modular possibilita o alojamento e a emissão das mais variadas informações binárias e analógicas. As transmissões são realizadas através de vários canais de comunicação com a ajuda de protocolos de controle remoto padronizados como IEC 60870-5-101/104 no sentido de sinalização e de controle. Aqui são cumpridas as normas de segurança de informação atuais.

O smartRTU pode ser ampliado como opção com outros dispositivos como, p. ex., indicador de curto-circuito e de falta à terra, através de interfaces de comunicação adicionais.

Conversores de protocolos para a tecnologia de controle remoto

Conversores de protocolos convertem protocolos de comunicação

Monitorar estações descentralizadas de modo simples e econômico

Com os conversores de protocolos da família de produtos Resygate da Phoenix Contact, você pode agora monitorar estações descentralizadas de modo mais econômico e simples. Os equipamentos Resygate convertem muitos protocolos de comunicação correntes, p. ex., do gerenciamento de recursos hídricos ou do fornecimento de energia, em protocolos de controle remoto normalizados modernos. Você economiza muitos custos para interfaces no sistema de controle.


Outras informações
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
Sistema extensor Ethernet

Em uso nos distribuidores em Bad Pyrmont