Módulos de redundância

Módulos de redundância

Desacoplar, monitorar, regular

Os módulos de redundância aumentam a segurança operacional de instalações – adaptados individualmente à sua aplicação.

Voltar para Fontes de alimentação e UPS

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Material de instalação para módulos de redundância.

  • Módulos de diodo
    Módulos de diodo

    Os módulos de diodo desacoplam as fontes de alimentação operadas em paralelo: um curto-circuito deixa de ter qualquer influência sobre a carga.

  • Módulos de redundância ativos
    Módulos de redundância ativos

    Os módulos ORING com ACB Technology protegem da melhor forma possível as fontes de alimentação – para a máxima disponibilidade da instalação.

Procurar em Módulos de redundância

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em aplicações com requisitos muito elevados em segurança operacional, são necessárias soluções de fontes de alimentação redundantes. Elas evitam que a falha de uma das fontes de alimentação origine a paragem da instalação.

Um sistema redundante é o resultado da ligação em paralelo de duas fontes de alimentação desacopladas entre si. O desacoplamento com um módulo de redundância ativo ou um diodo simples assegura uma disponibilidade e produtividade elevadas da sua instalação.

Suas vantagens

  • Funcionalidade e formato adequados, adaptados às fontes de alimentação da Phoenix Contact
  • Redundância completa até o consumidor através de dois bornes de saída positivos por módulo
  • Vida útil duplicada – módulos Oring com ACB Technology asseguram a utilização simétrica
  • Economizar 70% de energia: os módulos Oring desacoplam com MOSFETs ao invés de diodos

Módulo de redundância ativo QUINT S-ORING – desacoplar e monitorar

Desacoplar e monitorar com QUINT S-ORING  

Desacoplar e monitorar com QUINT S-ORING

O QUINT S-ORING é um módulo de redundância ativo de um canal para a construção separada de um sistema redundante. Em combinação com as novas fontes de alimentação QUINT POWER, você dispõe de um sistema totalmente monitorado.

Módulo de redundância ativo QUINT ORING – desacoplar, monitorar e regular

Desacoplar, monitorar e regular com módulo de redundância ativo  

Desacoplar, monitorar e regular com QUINT ORING

Os módulos de redundância ativos QUINT ORING monitoram a solução redundante completa, incluindo as tensões na fonte de alimentação, o cabeamento, o desacoplamento e a corrente de carga. Assim, os estados operacionais críticos são detectados atempadamente e a redundância pode ser restabelecida.

Desacoplamento com diodo

Desacoplar com diodo  

Desacoplar com o QUINT, TRIO, UNO ou STEP DIODE

Se as fontes de alimentação são desacopladas, um curto-circuito na saída de uma das fontes de alimentação ou na linha de fornecimento da alimentação para o diodo deixa de influenciar a carga.


Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Serviço


Vídeo prático QUINT ORING

Fique sabendo tudo sobre os módulos QUINT ORING.

Referrer: https://www.google.com.br/