Conectores retangulares modulares

Conectores retangulares modulares

Modular e universal

A estrutura modular e a variedade de insertos de contato oferecem possibilidades de utilização quase ilimitadas.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores retangulares modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores retangulares modulares permitem uma conexão compacta e contínua a equipamentos, caixas de junção e quadros de comando da cablagem de campo até à placa de circuito impresso. Diferentes variantes de caixa, insertos de contato modulares, assim como porta-contatos para contatos de crimpagem, possibilitam opções de conexão flexíveis para potência, sinais e dados - mesmo sob condições ambientais extremas.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade graças a insertos de contato que podem ser combinados quase como você quiser
  • Para condições ambientais adversas com alto grau de proteção até IP69K
  • Economia de tempo na conexão de motores com alta confiabilidade devido ao formato extremamente robusto
  • Contato da parede do equipamento diretamente na placa de circuito impresso com variante angulada a 90° ou 180° para até 10 A

Carcaça

Carcaça  

Carcaça

As carcaças estão disponíveis em plástico ou alumínio fundido sob pressão. Com dois parafusos de travamento, as carcaças são montadas com economia de espaço, com fácil acesso diretamente na moldura de montagem na parede da caixa.

  • Versões conforme o grau de proteção IP65/67/68/69K
  • Com intertravamento de cilindro ou cabeça serrilhada
  • Formatos especiais com cabeça sextavada interior, bem como para a conexão de cabos planos
  • Caixa de alumínio fundido sob pressão disponível com duas entradas para cabos

Insertos de contato

Insertos de contato  

Insertos de contato

Insertos de contato modulares e porta-contatos de polo fixo com diferentes tecnologias de conexão complementam o portfólio. Os insertos de contato podem ser conectados diretamente ao dispositivo usando uma moldura de montagem ou caixas de base ou para acoplamento.

  • Conexões de placa de circuito impresso modulares
  • Conexões a parafuso modulares 
  • Conexões por crimpagem de polos fixos

Caixas de base e para acoplamento

Caixas de base e para acoplamento  

Caixas de base e para acoplamento

Com as caixas de acoplamento em zinco fundido sob pressão, você realiza conexões plugáveis ou suspensas. As caixas de base estão do lado do dispositivo. Os cabos da caixa de base são conduzidos para fora através de um prensa-cabos.

  • Conexão de cabos com caixa de base
  • Conexão de cabos com caixa para acoplamento
  • Uma conexão de encaixe composta por carcaça e caixa para acoplamento

 

Conectores híbridos para a conexão do motor

Conectores híbridos para a conexão do motor  

Conectores híbridos para a conexão do motor

Os conectores híbridos para a conexão do motor reúnem potência e sinais em uma caixa.

  • Montagem rápida devido à conexão à mola push-in
  • Formato compacto devido às conexões de sinais e potência integradas em um conector
  • Jumper estrela-triângulo plugável – não é necessário abrir a caixa de conexão do motor
  • Travamento em arco estável para o funcionamento sem falhas

Acessórios

Acessórios  

Acessórios

Prensa-cabos, placas adaptadoras, tampas de proteção e ferramentas completam o programa de produtos. Conexões roscadas completas e meias conexões roscadas cobrem um vasto campo de aplicações na construção de máquinas, engenharia eletrotécnica ou tecnologia de instrumentação.

  • Conexões roscadas de plástico, metal e EMC
  • Placas adaptadoras para insertos de contato modulares
  • Tampa de proteção para base de montagem e carcaça
  • Tubos corrugados e conexões roscadas para tubos corrugados em Pg16/21/29 ou M40
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
Sistema modular de conectores retangulares

Combina insertos de contato de energia com insertos de contato para transmissão de dados.