Voltar para a visão geral

SafetyProg – o software de programação para segurança funcional

Integre a segurança funcional de forma simples através com um clique no mouse em sua automação. SafetyProg é o software de programação para os nossos controladores de segurança de alto desempenho. Permitem realizar sistemas de segurança à medida de seus requisitos: desde a simples parada de emergência até à rede de segurança complexa.

Seguro e simples

SafetyProg – o software de programação para segurança funcional  

Segurança funcional – programação intuitiva com SafetyProg

SAFETYPROG permite desenvolver aplicações seguras com controladores de segurança. Para isso, utilize redes PROFIsafe ou INTERBUS-Safety. A ferramenta de programação com certificação TÜV acompanha as diversas fases de desenvolvimento de uma aplicação de segurança.

  • Compilação do projeto
  • Envio do projeto para o controlador de segurança
  • Controle do controlador de segurança, por exemplo, iniciar, parar ou reiniciar
  • Efetuar testes de funcionamento
  • Monitoramento do controlador de segurança e depuração da aplicação de segurança
  • Documentação de projetos
  • Impressão da documentação de projetos

Funcionalmente seguro com ferramentas úteis

SafetyProg oferece muitas ferramentas inovadoras permitindo integrar de forma confiável segurança funcional em sua instalação de automação.

Gerenciamento de usuáriosPara a restrição de direitos de acesso e registro em log de alterações
Projeto de configuração de busPara importação de dados de processo e diagnóstico. Em seguida, os dados podem ser inseridos desde a folha de cálculo de variáveis global no código gráfico.
Navegador de busPara a parametrização e indicação dos equipamentos seguros conectados, incluindo suas descrições e identificações de segurança
Editor de códigos e assistente de editorPara o desenvolvimento do código de aplicativo nas seguintes linguagens de programação: linguagem do módulo funcional (FBS) e esquema de contatos (KOP)
Acoplamento de PLC padrão e de segurançaPara a troca de sinais não seguros em forma de variáveis de troca
Árvore do projetoPara a organização e estruturação da aplicação de segurança, por exemplo, através da inserção de bibliotecas de firmware
Janela de referências cruzadas e de mensagensPara a indicação de mensagens ou referências cruzadas
Simulação de controladoresPara a simulação da lógica de segurança com toda a gama de funções do controlador de segurança
Editor de variáveisPara a declaração de variáveis orientada por tabelas
Funções de monitoramento e depuraçãoPara forçar/sobrescrever variáveis, modo de ciclo individual, janela Watch ou a indicação do estado de variáveis

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)