Voltar para a visão geral

PC Worx – um software de programação para todos os controladores

PC Worx é o software de desenvolvimento contínuo para todos os controladores da Phoenix Contact. Ele combina a programação conforme IEC 61131, a configuração do bus de campo e o diagnóstico da instalação – em um único software. Isto significa uma perfeita interação entre hardware e software. Com PC Worx você realiza conceitos de automação complexos. De acordo com o número de I/Os a suportar, você seleciona entre duas versões: PC WORX BASIC e PC WORX PRO. Para a introdução rápida à automação com mini-controladores oferecemos, além disso, o software de programação gratuito PC WORX EXPRESS.

Visão geral do software de programação PC Worx

Programação intuitiva com PC Worx  

Programação intuitiva com PC Worx

  • Programação intuitiva com base em todas as linguagens conforme IEC 61131
  • Criação de topologias de rede via Drag & Drop
  • Manuseio confortável dos equipamentos mediante configuração e endereçamento integrados de PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus/TCP
  • Início rápido de projeto com respectivos assistentes
  • Testes de programa com antecedência, graças a função de simulação
  • Ferramenta de diagnóstico integrada para todos os componentes de sistema
Voltar para cima

Programação contínua e flexível

Software PC Worx  

Perfeito para automação exigente

Com PC Worx você programa até tarefas de automação exigentes de forma eficiente. Para isso, o software oferece inúmeras funções úteis.

  • Programação em todas as linguagens da IEC 61131-3, como AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Conversão transversal das linguagens IEC
  • Editores de texto e editores gráficos confortáveis
  • Janela de referências cruzadas
  • Assistentes de projeto/modelo de projeto
  • Capacidade multi-usuário e proteção por senha
  • Capacidade multi-projeto
  • Endereçamento implícito
  • IntelliSense: meio auxiliar para completar automaticamente no processamento de códigos-fonte
  • Comparação de projetos
  • Conceito global de línguas estrangeiras
Voltar para cima

Configuração de bus com PC Worx

Programação também em língua chinesa  

Programação também em língua chinesa

Programe com flexibilidade. PC Worx suporta todos os protocolos de bus comuns e inclui muitas funções úteis para a configuração de bus.

  • Adequado para INTERBUS, PROFINET, PROFIBUS e Modbus/TCP
  • Configuração simples de várias redes PLC em um projeto
  • Vista de árvore usual para representação de rede
  • Catálogo de equipamentos
  • Assistente de substituição de PLC
  • Catálogo de módulos para equipamentos com estrutura modular
  • Leitura de PROFINET e INTERBUS
  • Leitura da topologia PROFINET
  • Denominação de equipamentos com nomes de equipamentos e endereços IP DNS/PROFINET
  • Nova atribuição de endereços IP e nomes de equipamentos para todo o projeto
  • Geração automática de nomes de equipamentos PROFINET
  • Importação GSD
Voltar para cima

Diagnóstico e monitoramento com PC Worx

Diagnóstico e monitoramento com PC Worx  

Diagnóstico e monitoramento com PC Worx

Aumente a disponibilidade da sua instalação e utilize as várias funções de PC WORX relativas a monitoramento e diagnóstico.

  • Operação online simples e intuitiva
  • Possibilidade de alteração online
  • Indicação gráfica das variáveis obrigatórias no código de programa
  • Integração completa de Diag+ para os diagnósticos bus IBS e PN
  • Lista obrigatória
  • Watch-Windows
  • Analisador lógico
  • Representação da topologia Ethernet
  • Gerenciamento de fórmulas
  • Simulação sem PLC de hardware
  • Armazenamento de códigos-fonte no sistema final
  • Operação ao contato
Voltar para cima

Programação rápida e segura, graças a modelos de projeto predefinidos

Configuração rápida de controladores  

Configuração rápida de controladores

PC WORX oferece modelos de projeto predefinidos, concebidos à medida dos controladores da Phoenix Contact. Isso significa que você não tem que configurar seu programa individualmente para cada controlador, economizando assim muito tempo.

Voltar para cima

Programe em sua linguagem de programação preferida

Linguagem de programação flexível  

Linguagem de programação flexível

Programe conforme a sua preferência. PC Worx suporta todas as linguagens de programação conforme IEC 61131-3.

  • Lista de instrução – AL
  • Linguagem do módulo funcional – FBS
  • Esquema de contatos – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Linguagem de operação – AS
  • Texto estruturado – ST
Voltar para cima

Monitoramento confiável com o analisador lógico

Detectar e corrigir erros  

Detectar e corrigir erros

Verifique o seu programa: com o analisador lógico integrado do software PC Worx pode detectar e corrigir dependências incorretas.

  • Registrar vários valores variáveis, em uma janela por um período selecionável
  • Tipos de dados utilizáveis: padrão, matriz e estrutura
Voltar para cima

Possibilidade de alteração online sem compromissos

Alterar programas online  

Alterar programas online

Através de uma ligação online, você tem acesso a muitas funções de PC Worx – aproveite estas possibilidades independentes do local.

  • Código POE pode ser alterado por completo
  • Adição de variáveis locais e globais
  • Instanciamento de funções, módulos funcionais e programas novos
  • Alteração do tempo de ciclo
  • Desenvolvimento online de programas
  • Alterações de programa também com o comando em funcionamento
Voltar para cima

Editar e simular de forma confortável

Editar de forma confortável com interface de programação clara  

Editar de forma confortável com interface de programação clara

O manuseio simples e intuitivo são uma característica centra do software PC Worx. Muitas características foram desenvolvidas para facilitar a programação para você.

  • Syntax Colouring exibe palavras-chave
  • IntelliSense completa automaticamente os nomes de variáveis, módulos de elementos de módulos da estrutura e funcionais
  • Diferenciação por cores dos módulos de biblioteca por fonte
  • Assistentes para as diferentes linguagens de programação
  • Um duplo clique sobre módulos de aplicativo exibe as informações internas

Benefícios para você

A interface de programação é mais clara e de melhor legibilidade, significando que você editar de uma forma mais rápida e confortável.
Graças ao ambiente de simulação integrado pode testar o seu programa sem PLC de hardware. Em seguida, você passa simplesmente da simulação para a instalação real.  

Voltar para cima

O PC Worx ajuda na detecção de erros

Detecção de erros eficiente  

Detecção de erros eficiente

O PC Worx oferece possibilidades de diagnóstico abrangentes. Graças a muitas funções de depuração é possível encontrar rapidamente a origem de erro em caso de falha reduzindo, assim, o tempo de colocação em funcionamento.

  • Pontos de parada
  • Passo individual
  • Depuração em bibliotecas
  • Depuração de instâncias
  • Monitorar valores de diferentes partes do programa em uma Watch-Window
  • Gerenciamento de fórmulas integrado
  • Lista obrigatória
Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)