Programação

Software inteligente para o seu controlador

Software inteligente para o seu controlador

De alto desempenho e à medida – o nosso software de programação para instalações de automação.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Programação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aposte na programação de sua automação em produtos de software inovadores da Phoenix Contact. Desde tarefas simples com mini-controladores até a automação complexa de instalações com PLC avançado: aqui encontra o software de programação adequado para seu aplicativo.

Suas vantagens

  • Operação uniforme a nível mundial graças à programação conforme IEC 61131
  • Ferramentas de software universais - um ambiente de programação para todos os controladores
  • Colocação em funcionamento e programação rápidas graças às abrangentes bibliotecas padrão
  • Expansível com aplicações através de módulos funcionais adequados
  • Manuseio fácil através de interfaces de programação com operação intuitiva e estruturas claras

PC WORX – o software de programação para todos os controladores

PC Worx – o software de programação da Phoenix Contact  

PC Worx – o software de programação da Phoenix Contact

PC Worx é o software de desenvolvimento universal para todos os controladores da Phoenix Contact. Ele combina a programação conforme IEC 61131, a configuração do bus de campo para INTERBUS, PROFINET e Modbus, bem como o diagnóstico da instalação – em um único software.

Isto significa uma perfeita interação entre hardware e software. De acordo com o número de I/Os a suportar, você seleciona entre duas versões: PC WORX BASIC e PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – a introdução rápida à programação

Otimizado para a programação de mini-controladores  

Otimizado para a programação de mini-controladores

Programação simples: o PC Worx Express da Phoenix Contact é um software de programação gratuito para a introdução simples à programação conforme IEC 61131.

O pequeno irmão do software PC Worx se adequa aos controladores da classe 100. Sua operação é intuitiva, sendo a solução adequada para a criação de aplicativos eficientes e amigáveis ao usuário.  

SAFETYPROG – o software para segurança funcional

Programe suas funções de segurança  

Programe suas funções de segurança

Com Safetyprog você programa seu controlador de segurança da Phoenix Contact e integra, assim, segurança funcional em sua instalação.

O software suporta PROFIsafe, bem como INTERBUS-Safety, e cumpre os requisitos de segurança da norma IEC 61508.

A ferramenta de simulação integrada permite você verificar seu sistema de segurança em avanço.   

PC Worx Target for Simulink

Caixa de software Simulink Smart Solution  

Combine as funcionalidades de MATLAB/Simulink e PC Worx

Com a biblioteca de firmware PC Worx Target for Simulink, é possível integrar as funcionalidades do MATLAB/Simulink no software de programação PC Worx. Acople desta forma modelos MATLAB/Simulink aos controladores compactos RFC 470 e RFC 470S da Phoenix Contact.

Graças ao desenvolvimento de sistemas baseado em modelos, os programas podem ser implementados e verificados de modo estruturado. Assim, você poderá simular, de antemão, e testar continuamente as instalações e sua colocação em funcionamento, incluindo o hardware. Beneficie, além disso, da potência máxima da instalação graças ao ajuste sucessivo com reguladores otimizados.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Descubra o software de engenharia

Conversão de tarefas de automação de modo eficaz e intuitivo