Controladores lógicos programáveis

Controladores lógicos programáveis

Mais funções, mais possibilidades

PLC funcionalmente expansível – a solução de controle flexível para qualquer tipo de instalação.

Voltar para Controladores

Categorias

Procurar em Controladores lógicos programáveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de PLCs para qualquer requisito: controladores de estrutura modular para instalações pequenas a médias, controladores de alto desempenho para tarefas de automação exigentes e o PLC de software que permite transformar seus PCs industriais em controladores de alta capacidade.

Suas vantagens

  • Desempenho à medida graças à abrangente gama de classes de controlador
  • Comunicantes graças ao servidor Web de programação livre integrado e à maior variedade de interfaces e protocolos
  • Alta flexibilidade graças à possibilidade de expansão com inúmeros módulos de I/O
  • Duradouros graças a caixas sólidas e ao sistema eletrônico resistente a EMC
  • Plataforma de controle aberta e flexível para o PLCnext Control com base na nova PLCnext Technology

Sua entrada na automação com PLCnext Technology

Conjunto de inicialização PLCnext Technology  

Conjunto de inicialização PLCnext Technology

O controlador PLCnext Control AXC F 2152 consiste no primeiro controlador disponível desta plataforma aberta. Ele permite realizar projetos de automação sem os limites dos sistemas proprietários. Ligue-se diretamente à Proficloud da Phoenix Contact e integre serviços Cloud e tecnologias orientadas para o futuro de modo individualizado.

Caso você pretenda primeiro comprovar o modo de funcionamento, o manuseio e o desempenho da PLCnext Technology em uma pequena aplicação, utilize o conjunto de inicialização com componentes pré-instalados para suas aplicações de teste. Ao encomendar o conjunto de inicialização, você recebe de forma exclusiva um ano de acesso gratuito à Proficloud.

Sistemas de comando modulares

Controladores Inline e Axiocontrol  

Duas famílias de controladores modulares: Inline e Axiocontrol

Os controladores Inline (ILC) são o padrão comprovado na gama PLC da Phoenix Contact. Os controladores suportam todos os canais de comunicação comuns, como Ethernet, telefonia móvel ou rede fixa. Além disso, eles são facilmente expansíveis com variados módulos I/O Inline e oferecem um servidor web integrado. 

Os controladores da família Axiocontrol (AXC) são a solução adequada para altas exigências de potência e robustez. Em conjunto com o sistema I/O Axioline F da Phoenix Contact, os controladores Axiocontrol oferecem velocidade máxima graças à ligação direta de bus. 

Quase todos os controladores modulares também estão disponíveis com faixa de temperatura ampliada para temperaturas extremas.

Controladores redundantes

Controlador redundante  

Controladores redundantes para aplicações à prova de falhas

Os controladores RFC (controlador remoto de campo) mais eficientes da Phoenix Contact estão perfeitamente integrados na PROFINET. Na tela de diagnóstico, é possível ler comodamente as mensagens de estado do sistema de controle e do sistema de bus de campo. Com o processador potente, tarefas de automação abrangentes são processadas com a máxima velocidade.

Assegure o funcionamento contínuo de sua automação com os controladores de redundância PROFINET da Phoenix Contact. Os PLC de alto desempenho criam automaticamente um sistema redundante graças à AutoSync Technology. Nesse caso, os dois controladores redundantes podem estar a uma distância de até 80 km graças ao cabo de sincronização de fibra óptica.

Controladores de segurança

Controlador de segurança  

Controlador de segurança de alta capacidade

A variante de segurança oferece todas as propriedades do controlador de alta potência e dispõe adicionalmente de um controlador de segurança integrado.

Com esta combinação, as funções de segurança até SIL 3 são integradas em instalações existentes. O emprego do PROFIsafe reduz os custos de cabeamento e instalação.

PLC de software

Caixas de cartão PLC de software  

Seu PC industrial como PLC completo

O PLC de software da Phoenix Contact é a alternativa econômica ao PLC clássico. De acordo com o perfil de exigência, um PC industrial ou até um PC de Windows normal se torna a unidade de comando, operação ou visualização na sua instalação.

De acordo com a exigência de desempenho, escolher um PC WORX SRT com tempos de reação estatisticamente garantido para tarefas pequenas a média.

Para uma automação complexa que requer tempo real crítico, escolher PC WORX RT BASIC. O sistema funciona de modo muito estável, uma vez que além do sistema operacional padrão Windows é instalada uma extensão de tempo real. Assim é assegurada a integridade e o comportamento determinístico do controlador.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


PLCnext Technology: aberta e com futuro garantido

Estar à altura dos requisitos do mundo IoT com a PLCnext Technology


PLCnext Control

Unboxing do novo PLC com base na plataforma aberta.