Voltar para a visão geral

Controladores modulares em resumo

AXC 1050 – perfeito para a automação descentralizada

Mini-controlador modular AXC 1050  

Mini-controlador modular AXC 1050

AXC 1050 é a classe de potência média da família Axiocontrol. Ela está consequentemente adaptada para o manuseio simples e o uso em ambientes industriais hostis. Em conjunto com o sistema I/O Axioline F, oferece uma velocidade de processamento suficiente graças a uma ligação de bus direta.

  • Rápido: a conexão USB oferece um acesso rápido, p. ex., para o diagnóstico
  • Robusto: com fonte de alimentação ininterrupta integrada e caixa resistente a EMC
  • Fácil: economia de tempo de cabeamento com tecnologia de conexão push-in
Voltar para cima

AXC 3050 – modularidade combinada com excelente desempenho

Controlador de alta performance modular AXC 3050  

Controlador de alta performance modular AXC 3050

Com processadores mais rápidos e maior âmbito de funções, o controlador AXC 3050 estabelece a classe de potência superior da família Axiocontrol.

  • Rápido: para tempos de reação especialmente curtos, as funções de contagem e tarefas de eventos estão integradas diretamente no hardware. Isto significa que você não precisará de módulos I/O especiais.
  • Fácil: a conexão USB permite o registro simples de dados em diversas mídias e a confortável atualização de firmware ou de programas de controle.
  • Robusto: o Axiocontrol AXC 3050 é resistente a choques, imune a EMC e reage imediatamente a quedas de tensão: ele armazena com segurança os dados de controle mais importantes em um cartão flash.
Voltar para cima

ILC 131 ETH – o PLC mais pequeno entre os pequenos

Mini-controlador modular ILC 131 ETH  

Mini-controlador modular ILC 131 ETH

O controlador básico para seu sistema de automação. Com ele você pode construir facilmente sua instalação e ficar com opções de comunicação abrangentes graças ao servidor web integrado e uma interface Ethernet.

ILC 131 ETH/XC – com faixa de temperatura ampliada

  • -40 °C até +60 °C
Voltar para cima

ILC 151 ETH - o campeão

Mini-controlador modular ILC 151 ETH  

Mini-controlador modular ILC 151 ETH

O ILC 151 ETH oferece maior espaço de memória do que seu irmão mais novo ILC 131 ETH. Além disso, é possível conectar em série um bus remoto INTERBUS ou integrar I/Os descentralizados. Com isso, o controlador satisfaz até mesmo os maiores requisitos de capacidade de expansão e interfaces.

ILC 151 ETH/XC – Com faixa de temperatura ampliada

  • -40 °C até +60 °C
Voltar para cima

ILC 151 GMS/GPRS – o talento de comunicação entre os PLC

Mini-controlador modular ILC 151 GMS/GPRS  

Mini-controlador modular ILC 151 GMS/GPRS

Este mini-controlador modular oferece todas as funções do nosso campeão ILC 151 ETH e dispõe ainda de memória expandida e de um modem de telefonia móvel integrado. Por isso, ele é ideal para a comunicação e manutenção remota e é compatível com o software de comunicação remoto Resy+.

Voltar para cima

ILC 171 ETH 2TX – controlador modular com ainda mais possibilidades

Mini-controlador modular ILC 171 ETH 2TX  

Mini-controlador modular ILC 171 ETH 2TX

Flexibilidade máxima para sua automação com duas portas Ethernet e cartão de memória SD encaixável. O controlador suporta funções de dispositivos PROFINET e, consequentemente, a utilização como inteligência descentralizada.

Voltar para cima

ILC 191 ETH 2TX – o controlador mais forte da classe 100

Mini-controlador modular ILC 191 ETH 2TX  

Mini-controlador modular ILC 191 ETH 2TX

O controlador da mais alta capacidade da classe 100. Ele é compatível também com processos de regulagem rápidos devido à aritmética de ponto flutuante integrada.

Voltar para cima

ILC 191 ME/AN e ILC 191 ME/INC – perfeito para a engenharia mecânica

Mini-controlador modular ILC 191 ME/AN ou ILC 190 ME/INC  

Mini-controlador modular para a engenharia mecânica

As variantes ME dos nossos controladores ILC são projetadas especialmente para os requisitos em engenharia mecânica, p. ex., para ativar acionamentos através do controlador do motor de passo ou conversor de frequência.

  • Controle de acionamentos de dois canais sem componentes I/O adicionais
  • Flexível graças à conexão direta dos controladores do motor de passo e conversores de frequência
  • Muitas interfaces já integradas: Ethernet, RS-485/422, MLP ou pulso/direção, I/Os analógicos ou incrementais, contadores rápidos
Voltar para cima

ILC 2050 BI – flexibilidade máxima para a infraestrutura de edifícios

Mini-controlador modular ILC 2050 BI  

Mini-controlador modular ILC 2050 BI

O controlador ILC 2050 BI oferece opções de aplicação quase ilimitadas no setor da infraestrutura de edifícios.

  • Expansível a nível funcional com inúmeros módulos I/O
  • Suporte a inúmeros protocolos da tecnologia de edifícios, incl. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Utilização opcional como controlador de tempo real com Sedona Framework™ ou como servidor de integração com Niagara Framework®
Voltar para cima

Conjunto de inicialização ILC 131 - o conjunto pronto para o acesso rápido à automação

Conjunto de inicialização ILC 131  

Conjunto de inicialização ILC 131

O conjunto de inicialização ILC 131 permite a introdução simples no nosso mundo de controle. Conheça a tecnologia de comando na estrutura de teste pronta com exemplos programados. Em seguida, utilize o software de programação PC WORX EXPRESS para soluções próprias.

Voltar para cima

ILC 350 PN – o PLC padrão na classe 300

Controlador modular ILC 350 PN  

Controlador modular ILC 350 PN

O controlador padrão da classe 300 é ideal para a utilização em aplicações médias e exigentes. Aqui você beneficia sobretudo da potência elevada ao nível da taxa de transferência de dados e interligação.

Voltar para cima

ILC 390 PN 2TX-IB – o PLC mais forte da classe 300

Controlador modular ILC 390 PN 2TX-IB  

Controlador modular ILC 390 PN 2TX-IB

O controlador reúne todas as características da classe 300, como diferentes funções PROFINET ou INTERBUS, com alta capacidade de potência e velocidade.
Assim, o PLC é especialmente adequado para aplicações em estruturas de rede complexas.

Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)