Voltar para a visão geral

E-Learning para PC WORX

Aprenda aqui com a ajuda de vídeos breves os fundamentos da programação com nosso software de automação PC WORX.

O primeiro projeto

Veja na primeira etapa como criar e salvar um novo projeto.

Configuração

No segundo vídeo é exibido, como nomear seu controlador através do configurador de bus.

Atribuir endereço

Aprenda como um endereço IP é atribuído ao controlador.

Estrutura de bus

Assim você lê as informações sobre o sistema INTERBUS conectado.

Desenvolvimento de programa

Aqui você vê como programar uma aplicação passo a passo com módulos funcionais e variáveis.

Dados de processo

Na sexta etapa os dados de processo dos módulos de entrada e saída são atribuídos às variáveis.

Transferir projeto

Agora o projeto é compilado e transferido com o configurador de bus para o controlador.

Depurar projeto

Na última etapa você verifica o funcionamento do projeto no modo de depuração.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)