Cortadores de perfil e de trilhos

Cortadores de perfil e de trilhos

Um corte perfeito

Assegure um posto de trabalho organizado e seguro: perfis plásticos e metálicos podem ser cortados sem aparas e rebarbas.

Voltar para Ferramenta manual

Categorias

Procurar em Cortadores de perfil e de trilhos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os cortadores de perfil e de trilhos da Phoenix Contact, você corta em poucos segundos material com uma espessura de até 2,5 mm – isso é possibilitado pelo mecanismo de alavanca leve. Guias, batentes e o trilho de medição gravado asseguram ângulos retos no processamento milimétrico.

Suas vantagens

  • Sem retoques: corte sem lascas nem rebarbas
  • Leve e sem esforçar suas articulações através de alavancagem
  • Longa vida útil – componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente

Corte com precisão milimétrica

Cortadores de perfil e de trilhos  

Cortar perfis com precisão milimétrica

Nos cortadores de perfil e de trilhos, o comprimento exato é ajustado com um batente. A área de milímetros/polegadas gravada no trilho de medição está permanentemente protegida contra desgaste.