Voltar para a visão geral

Resistor de terminação ativo

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Resistor de terminação ativo para redes PROFIBUS e RS485

Com o resistor de terminação PSI-TERMINATOR-PB-TBUS é possível terminar ativa e facilmente redes Profibus e RS485. Ele assegura uma comunicação sem interferências mediante terminação permanente, especialmente em aplicações com participantes de bus alternantes. Assim é evitada a extremidade do condutor aberta através da qual as reflexões se sobrepõem aos telegramas. Na montagem de vários equipamentos em conjunto, a tensão de alimentação é disponibilizada confortavelmente através dos conectores de bus para trilho de fixação.

O resistor de terminação ativo PSI-TERMINATOR-PB-TBUS está disponível com certificações ATEX e UL. Graças à certificação UL, o equipamento pode ser utilizado sem restrições no mercado dos Estados Unidos. A certificação ATEX permite a utilização na zona Ex 2.