Voltar para a visão geral

Sistemas I/O com capacidade para PROFIBUS

Construção modular

Componentes PROFIBUS   

Resumo dos componentes PROFIBUS

Particularmente robusto e simples: a série Axioline F torna a sua rede PROFIBUS especialmente imune a interferências e segura em termos de EMC. Juntamente com a mecânica robusta e a resistência a impactos e vibrações, Axioline assegura uma disponibilidade mais alta da sua instalação. O sistema de conexão push-in facilita a instalação e economiza tempo.

Máxima flexibilidade: a estrutura modular do sistema Inline permite uma flexibilidade nunca antes conhecida. Você tem uma grande seleção de I/Os e módulos funcionais. Assim, você cria estações PROFIBUS à medida exata dos seus requisitos. Seus investimentos são limitados ao essencial e você economiza espaço no quadro de comando.

Modular em campo: equipamentos I/O da série Fieldline Modular conferem a você todas as liberdades na instalação de campo. Ajustado à função e adaptável a seu aplicativo.

Construção em bloco

Compactos: os equipamentos Inline Block IO oferecem um grande número de canais em formato extremamente plano, assim como uma conexão de bus e I/Os pré-selecionados. Isso significa: comunicação no menor espaço possível.

Extremamente robusto: com as diferentes variantes de caixa e a elevada diversidade de funções, os equipamentos Axioline E com construção em bloco para PROFIBUS DP asseguram sempre uma solução individual.